Módulo IO-Link para ocho entradas analógicas

Módulo IO-Link para ocho entradas analógicas

Concentradores IO-Link para ocho señales de entrada analógicas

Concentrador de señales que convierte las entradas analógicas a IO-Link permitiendo un ahorro de costes

En la mayoría de las instalaciones y máquinas las señales analógicas suponen aproximadamente el diez por ciento del volumen de datos que se genera. No obstante, la conexión y la transmisión de señales de entrada analógicas implican elevados costes: se requieren cables apantallados y el controlador necesita costosos módulos de entrada multicanal.

Este concentrador IO-Link es una excelente solución: el concentrador digitaliza las señales de entrada analógicas y las transmite al maestro IO-Link, el cual está conectado al sistema de control mediante la red industrial requerida en cada caso.

> Buscador de productos

El módulo le garantiza máxima compatibilidad con diferentes tipos de entradas analógicas. En un mismo módulo puede configurar cada uno de los 8 puertos para multitud de interfaces de corriente/tensión.

En instalaciones con un cierto volumen de valores analógicos puede beneficiarse de un notable ahorro de costes.

Características

  • 8 entradas analógicas
  • Máxima compatibilidad: cada puerto se puede configurar para admitir señal de tensión/corriente, sensor Pt o termopar
  • Gran flexibilidad: compatibilidad con multitud de interfaces de corriente/tensión (0...10 V, 5...10 V, –10...+10 V, 0...5 V, –5...+5 V, 0...20 mA, 4...20 mA)
  • Resolución configurable (10...16 bits)
  • Apto para condiciones ambientales hostiles gracias a su robusta carcasa y alto grado de protección IP