Encóder magnético con interfaz IO-Link

Encóder magnético con interfaz IO-Link

Encóder magnético con interfaz IO-Link

Sistema de medición absoluto concebido para tareas de medición y posicionamiento

Cuando otros sistemas de medición de desplazamiento son demasiado grandes, demasiado lentos, demasiado inexactos o muy poco flexibles, entonces puede confiar plenamente en el sistema de medición absoluto BML SL1, ya sea para medir movimientos lineales o rotativos, ángulos, trayectos cortos o largos o si quiere utilizar un ajuste de formato rápido y exacto.

Empleo versátil para medir posiciones y finales de carrera con precisión absoluta

Siempre que se requiera una precisión absoluta para las posiciones y finales de carrera, es allí donde destaca el sistema de medición absoluto BML SL1. Ha sido concebido específicamente para tareas de medición y posicionamiento, es muy veloz, altamente preciso y se puede utilizar en muchos sectores. Como es muy compacto, se puede integrar perfectamente y es muy fácil de manejar, resultando ser especialmente económico.

Flexibilidad y comodidad gracias a la interfaz IO-Link integrada

La interfaz IO-Link integrada ofrece especial flexibilidad. A través de IO-Link puede transmitir la información de posición y visualizarla con claridad mediante la unidad de control. IO-Link permite monitorizar la posición de destino y controlar constantemente las posiciones durante el movimiento, así como realizar el ajuste y la regulación de formato en un mínimo de tiempo. Y gracias también a IO-Link, el sistema de medición se puede integrar muy cómodamente. El BML SL1 permite aprovechar simultáneamente las ventajas de un sistema de medición de banda magnética y la interfaz más innovadora del mundo del control y la automatización.

Características

  • Sencilla integración e indicación de posición a través de IO-Link
  • Medición del recorrido de hasta 8 m con máxima precisión
  • Gran flexibilidad gracias a multitud de funciones de parametrización, así como información de diagnóstico y del estado mediante IO-Link
  • Sencillo montaje y funcionamiento seguro gracias a la elevada distancia entre cinta y cabezal de hasta 1,3 mm
  • Muy versátil: salida opcional de medición analógica para aplicaciones de regulación