Sensor óptico láser de precisión

Sensor óptico láser de precisión

Sensor óptico láser de precisión

Detección de objetos al más alto nivel

Detectar con seguridad los detalles más pequeños siempre ha sido un gran reto. Es aquí donde muestra toda su capacidad el sensor optoelectrónico BOS 21M High Precision Laser, de la serie de sensores ópticos con supresión de fondo. Su excelente precisión en todas las tareas de detección resulta sorprendente, y no se quedan atrás las numerosas funciones adicionales de gran utilidad que incluye.

Gracias a los diferentes modos de detección y evaluación, se pueden detectar con máxima precisión también los objetos complicados. Donde la capacidad de otros sensores se ve limitada, el sensor láser de precisión resuelve las aplicaciones más complejas con resultados brillantes.
Para ello, pueden seleccionarse dos modos diferentes en el sensor:
En el modo de supresión de fondo se programa en el sensor el objeto que ha de reconocer, lo que aumenta la precisión con la que lleva a cabo esta tarea.
En el modo de evaluación de fondo, por su parte, es el fondo el que se programa. Así, se detectan todos los objetos que van apareciendo ante el fondo. De este modo, el BOS 21M HPL reconoce con seguridad sobre todo piezas reflectantes y brillantes.

Gracias a estos dos modos de sensor, se consigue siempre la máxima precisión y fiabilidad. Según el objeto, es posible elegir fácilmente mediante IO-Link el método de detección más adecuado y fiable en cada momento.

Si utiliza el sensor en entornos críticos con una gran interferencia de luz, la supresión de luz externa inteligente supone una ventaja adicional. Esta función permite al sensor filtrar de forma fiable las anomalías y la luz externa, para evitar así conmutaciones erróneas y las paradas de la instalación que se deriven de ellas.

Características

  • detección de objetos sumamente precisa incluso en entornos difíciles
  • configuración variable del sensor (supresión de fondo/evaluación de fondo)
  • procesamiento previo de datos inteligentes en el sensor
  • diagnóstico inteligente y eficiente