Procesador BIS V - La plataforma RFID universal

Procesador BIS V - La plataforma RFID universal

Para todas las exigencias: sea gran velocidad, alta memoria, BF, AF, UHF o IO-Link

Lo que ofrece este procesador universal a los fabricantes de máquinas y herramientas

El parque de maquinaria en el sector de mecanizado de metal es a menudo tan complejo que prácticamente resulta imposible cumplir con las exigencias de identificación de herramientas y poder llevar a cabo una gestión de las mismas totalmente automatizada. Además, los diferentes constructores de máquinas utilizan diferentes tipos de control.

Para todas las exigencias: alta capacidad de memoria y alta velocidad usando LF, HF o UHF

El esfuerzo y el coste de la integración que supone la gestión de herramientas son, por tanto, muy elevados, y resulta complicado de llevar a cabo. Sin embargo, una solución basada en ordenador ofrece una alternativa práctica y eficaz. Cada una de las máquinas está equipada con una antena de lectura (LF, HF, UHF). Estas se conectan gracias al procesador BIS V a través de la interfaz de red TCP/IP existente al ordenador, PC o servidor, asignado en la línea de producción y que dispone de un sistema de gestión de herramientas para toda la unidad de producción (clúster, línea, nave). Con este sistema no hay nada que impida la gestión de herramientas automatizada.

Características

  • Integración de sistemas basados en ordenador: dos interfaces de proceso (TCP/IP y USB)
  • Alta flexibilidad: un dispositivo para todas las tecnologías RFID establecidas (LF, HF, UHF)
  • Potencia: ideal para portadatos de alta memoria y alta velocidad
  • Cumplimiento de las máximas exigencias industriales ya que la carcasa es de fundición a presión de aluminio
  • Posibilidad de conectar adicionalmente diversos dispositivos: puerto de maestro IO-Link de libre configuración V1.1