SmartLight Indicator para la indicación inconfundible del lugar de uso

SmartLight Indicator para la indicación inconfundible del lugar de uso

Para una guía fiable de los usuarios, Balluff le ofrece un SmartLight Indicator que le permite mostrar los puntos de uso de forma inconfundible.

Tecnología innovadora - una guía fiable para los usuarios

Para una guía de usuario fiable, Balluff le ofrece un SmartLight Indicator que le permite mostrar lugares de uso de forma inconfundible. Pero eso no es todo. Nuestro SmartLight Indicator convence por numerosas funciones adicionales: por ejemplo, la indicación del sentido de ajuste, de tiempos de ciclo de las operaciones de trabajo, de tiempos de espera en el proceso de trabajo o la representación del par de arranque, por ejemplo, con una llave dinamométrica. También se pueden leer fácilmente el estado de la máquina o niveles de llenado.

Nuestro SmartLight Indicator tiene seis segmentos LED independientes, muy claros y de varios colores que se pueden utilizar en diferentes modos para resolver las exigencias personalizadas. De esta forma, IO-Link es muy intuitivo.
IO-Link permite instalar el dispositivo inteligente a través de Plug-and-Play de forma rápida y económica e integrarlo tanto en la unidad de control como también en sistemas basados en ordenador. Todos los modos de servicio, colores y estados se encuentran disponibles inmediatamente en los datos de proceso.
Como es posible enlazar un SmartLight Indicator con otro, se reducen aún más los costes y el trabajo de cableado.

Características

  • Compatible con la Industria 4.0 mediante IO-Link
  • Flexible: seis LED de segmentos independientes, muy claros y de varios colores
  • Versátil: Modo de segmentos múltiples para la representación de uno, dos, tres o seis segmento(s) independiente(s)
  • Seguridad: El modo de secuencia de luces visualiza, por ejemplo, si la estación de trabajo se encuentra en disposición de funcionamiento o todavía en acción
  • Innovador: Modo de nivel para la indicación de una posición o un nivel con una rotación de 360° o de 720°
  • Económico: Posibilidad de conectar dos SmartLight Indicator (cadena margarita), para lo que se requiere solo un puerto IO-Link
  • Fiable: Carcasa IP65 de la máquina montable para la indicación inconfundible del lugar de empleo