Lectores manuales UHF BIS U-890

Lectores manuales UHF BIS U-890

Alta funcionalidad y máximo rendimiento

Ideal para tareas modernas de identificación móvil en aplicaciones UHF

El dispositivo lector portátil UHF BIS U-890 es una herramienta ideal para la adquisición de datos actualizados. Le ofrece mucha flexibilidad para RFID en corto alcance o en aplicaciones de rango largo. El lector está equipado con un potente procesador ARM. En combinación con Microsoft Windows Embedded Compact 7, ha sido concebido precisamente para una lectura rápida y fiable de las etiquetas UHF.

El módulo UHF integrado con una potencia de salida de 1 W y la antena adaptable cross dipole, permiten la detección de grandes acumulaciones de etiquetas UHF en un tiempo extremadamente corto.

El software RFID instalado de fábrica es compatible con el mejor rendimiento y representa una flexibilidad adicional. Su manejo es sumamente sencillo y además incluye amplias funciones para cualquier situación de detección.

Para uso internacional conviene saber: El dispositivo portátil UHF BIS U-890 está certificado para Europa, EE. UU. y Canadá, así como para China.

Características

  • Rápida captación y tratamiento de datos a través del procesador ARM con 1 GHz
  • Alto alcance de lectura > 4 m
  • Potente etiquetado múltiple > 200 etiquetas/segundo
  • Antena UHF adaptativa para la óptima detección de etiquetas
  • El versátil software RFID, ya está instalado