Caudalímetros térmicos

Caudalímetros térmicos

Caudalímetros térmicos

Monitorización de caudal utilizando una función de conmutación

La monitorización constante de los medios de proceso de máquinas e instalaciones contribuye de forma decisiva a la seguridad del proceso. Para ello es necesario controlar de forma permanente no solo la presión y la temperatura, sino también el flujo.

Los caudalímetros térmicos de Balluff le permiten detectar el paso de medios líquidos en contacto directo, por ejemplo, en máquinas herramienta, bombas y compresores. De este modo, nuestros robustos caudalímetros garantizan el correcto funcionamiento de su máquina.
Son capaces de detectar en base a una reducción del volumen de caudal, por ejemplo, una avería de la bomba de suministro, filtros obstruidos o una fuga en el sistema de tubería. También son ideales para monitorizar de forma continua el flujo de refrigerante en centros de mecanizado para garantizar la protección y la vida útil de las herramientas.

Nuestros caudalímetros convencen además en el control de otros medios acuosos como, por ejemplo, agua de refrigeración, lo que les permite destacar en las más variadas aplicaciones.

Características

  • Detección directa del paso de medios líquidos
  • No hay piezas móviles, por lo que son resistentes a la suciedad
  • Formas constructivas para enroscar o en línea, en función del volumen de caudal/diámetro de tubo
  • Integración sencilla gracias al robusto macho M12
  • Visualización del volumen de caudal a través de una línea LED o una pantalla