Distanciador de cables con una amplia gama de aplicaciones

Distanciador de cables con una amplia gama de aplicaciones
Distanciador de cables con una amplia gama de aplicaciones

Sistema inteligente de automatización y supervisión

Los nuevos separadores de cables BAM IA-XA-033 le ayudan en el cableado flexible de sus máquinas y sistemas. Puede instalar cables de sensores, de bus y de alimentación con una amplia gama de diámetros de cable de forma rápida y eficaz. Para ello, existe una amplia gama de variantes diferentes.

Perfil del producto (archivo PDF)

Los separadores de cables forman parte de nuestro sistema inteligente de automatización y supervisión SAMS. La denominación SAMS representa la filosofía de automatización integral de Balluff. Por un lado, el sistema inteligente de automatización y supervisión incluye una multitud de funciones adicionales e información adicional de cada componente individual y, por otro lado, se caracteriza por su concepto de funcionamiento, configuración y diagnóstico uniforme y estandarizado.

SAMS es ideal para zonas con altos niveles de higiene. Esto significa que puede utilizar nuestros espaciadores en entornos difíciles, como las zonas de lavado. Gracias a sus materiales conformes con la FDA, pueden soportar los agentes de limpieza y desinfectantes más agresivos. Además, estos espaciadores cuentan con la certificación Ecolab.

Un sofisticado concepto de montaje permite utilizar los separadores en una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, son ideales para el montaje en la pared, así como para mallas y bandejas de cables. Además, las piezas pueden conectarse rápida y fácilmente gracias a un sofisticado concepto de diseño.

Las características especiales

  • Fácil montaje
  • Cableado eficiente
  • Limpieza rápida
  • Fácil conexión en cascada
  • Certificado por Ecolab

Selección de productos

Contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.