Sensores capacitivos Smart Level en forma constructiva rectangular – Ahora también con IO-Link

Sensores capacitivos Smart Level en forma constructiva rectangular con IO-Link
Sensores capacitivos Smart Level en forma constructiva rectangular con IO-Link

Sensores ideales para el nivel de llenado para medios espumosos o adherentes

Nuestros sensores compactos y capacitivos Q40 ahora ofrecen también IO-Link. Son capaces de detectar de forma fiable los niveles de llenado a través de recipientes no metálicos. Y no requieren de ningún ajuste para medios conductivos y paredes de recipiente de hasta 6 mm.

Perfil del producto (archivo PDF)

La interfaz IO-Link le proporciona posibilidades avanzadas de aplicación y ajuste. De este modo es posible instalar el sensor fácilmente con un cable estándar de tres hilos tipo industrial. También dispone de la posibilidad de posicionar los sensores en la máquina directamente en el lugar de actuación porque la accesibilidad del sensor ya no importa.

La vigilancia del proceso, la parametrización y el análisis de errores de los sensores IO-Link se llevan a cabo en la unidad de control. De este modo se optimiza el tiempo de los procesos de máquina. Gracias a ello, el funcionamiento es más eficiente.

Características

  • Detectan niveles de llenado sin contacto a través de la pared de recipientes no metálicos
  • Son ideales para medios de alta conductividad como ácidos y lejías
  • Compensan espuma y adhesiones gracias a la tecnología Smart Level 50
  • Para espesores de pared de recipientes de hasta 10 mm
  • Modos de servicio: Modo estándar IO (SIO), modo IO-Link
Contacto

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.