Módulo de red CC-Link IE Field Basic con IO-Link

Módulo de red CC-Link IE Field Basic con IO-Link
Módulo de red CC-Link IE Field Basic con IO-Link

Ventajas de IO-Link fáciles de implementar y utilizar

El sistema de bus CC-Link IE Field Basic es compatible con los dispositivos Ethernet de 100 Mbit y permite alcanzar un rendimiento óptimo en los casos en que no se requiere una velocidad de Gigabit. Esto predestina al CC-Link IE Field Basic a cumplir con los requisitos del llamado nivel de automatización bajo, como los de las revistas de carga de barras.

Perfil del producto (archivo PDF)

Nuestro módulo CC-Link IE Field Basic BNI está equipado con IO-Link, por lo que puede utilizar directamente las ventajas de IO-Link en una red CC-Link IE Field Basic. Por ejemplo, gracias a la detección del dispositivo, se recibe una transmisión automática de los datos de parámetros y configuración. Se beneficia de una integración sencilla, una puesta en marcha más rápida y amplias opciones de supervisión gracias al diagnóstico universal. Con todo, se aumenta la eficiencia y se reducen significativamente los costos generales.

Las características especiales

  • Compatibilidad adicional CC-Link IE con dispositivos Ethernet de 100 Mbit
  • Soporte de SLMP (Seamless Message Protocol)
  • utilización flexible de áreas de datos mediante el control de dos a cinco estaciones
  • opciones de diagnóstico convenientes a través de 24 LED para el estado de puertos y módulos
  • para entornos difíciles: robusta carcasa metálica IP67

Selección de productos

Por favor, contáctenos

¿Tiene alguna pregunta? Por favor, contáctenos.