Sistema de montaje flexible de acero inoxidable con aprobación de Ecolab

Sistema de montaje flexible de acero inoxidable con aprobación de Ecolab
Sistema de montaje flexible de acero inoxidable con aprobación de Ecolab

La solución robusta y duradera para aplicaciones de lavado

Hemos ampliado nuestro portafolio para una instalación flexible y fácil con otro sistema de alta calidad, para que pueda resolver fácilmente aplicaciones muy exigentes. Este sistema de montaje está hecho de acero inoxidable en su totalidad y tiene la aprobación de Ecolab. Esto hace que el sistema sea ideal para aplicaciones de lavado.

Perfil del producto (archivo PDF)

Además, el sistema de montaje robusto y duradero es particularmente económico ya que ofrece una buena relación calidad-precio.

Los componentes del nuevo sistema son compatibles con nuestro sistema de montaje de Ø 12 mm, de modo que puede complementar con precisión sus variantes de metal y plástico.

Para una integración óptima en sus máquinas y línea de producción, las barras de montaje de acero inoxidable están disponibles en cinco longitudes de 150 a 800 mm.
Además, tienes dos soportes básicos así como conectores cruzados, pieza de sujeción y soporte de sensor para todos los diseños comunes. Esto significa que el sistema de montaje también puede ser fácilmente adaptado.

Las características especiales

  • continuamente de acero inoxidable
  • aprobación de ECOLAB
  • robusto y duradero
  • compatible con nuestro sistema de montaje BMS Ø 12 mm
  • solución completa

Selección de productos: Sistema de montaje flexible

Por favor, contáctenos

¿Tiene alguna pregunta? Por favor, contáctenos.