Sensores inductivos de alta temperatura en M05 para un espacio de instalación pequeño

Sensores inductivos de alta temperatura en M05 para un espacio de instalación pequeño

Aprobado hasta 135 °C - único en el mercado

Nuestros sensores inductivos en miniatura en las carcasas de M05 ahora pueden ser utilizados a temperaturas aún más altas.
Porque estos están - como los únicos en el mercado - aprobados para su funcionamiento a temperaturas ambiente de hasta 135 °C.
Puede elegir la longitud de la carcasa en 27 mm y 42 mm dependiendo de la situación de la instalación.

Perfil del producto (archivo PDF)

Los sensores son especialmente adecuados para los sectores de semiconductores e hidráulicos. Pueden soportar una presión dinámica de hasta 10 bares y una presión estática de hasta 100 bares. Su cable de silicona resistente al aceite y a la temperatura se conecta a la carcasa con un nuevo tipo de engarce. Esto hace que los sensores sean impermeables a IP67.

Puede leer el estado de funcionamiento y de conmutación en cualquier momento desde el LED del conector transparente. Así que siempre tienes el sensor a la vista, incluso si está instalado de forma oculta.

Las características especiales

  • único: para temperaturas de funcionamiento hasta 135 °C
  • resistente a la presión del aceite hasta 10 bares dinámicos y 100 bares estáticos
  • ideal para aplicaciones hidráulicas y en el área del semiconductor
  • LED en el conector muestra el estado de funcionamiento y de conmutación
  • Sensor y conector compatible con IP67
Por favor, contáctenos

¿Tiene alguna pregunta? Por favor, contáctenos.