Sensor inductivo en el Q08 - ahora con IO-Link

Sensor inductivo en el Q08 - ahora con IO-Link
Sensor inductivo en el Q08 - ahora con IO-Link

Diseño rectangular de 8 × 8 mm para situaciones de instalación estrecha

Nuestros sensores inductivos BES de diseño rectangular Q08 (8 × 8 mm) ahora también están disponibles con interfaz IO-Link. Esto le permite supervisar, controlar y automatizar de forma fiable los procesos y condiciones en entornos metálicos, mientras disfruta de todas las ventajas del IO-Link.

Perfil del producto (archivo PDF)

Los parámetros importantes del sensor, como los ciclos de conmutación y la temperatura de funcionamiento, pueden transferirse cómodamente al controlador a través de IO-Link, lo que permite un control completo del proceso. Y puede ajustar con flexibilidad el punto de conmutación de los sensores libres de desgaste y resistentes a la contaminación después de la instalación. Una salida de conmutación está disponible además de la salida vía IO-Link.

La frecuencia de conmutación de 1200 Hz (modo SIO) hace que los sensores sean especialmente adecuados para aplicaciones que requieren una alta frecuencia de conmutación.

Las características especiales

  • para condiciones de instalación estrechas: Carcasa en diseño rectangular Q08
  • conexión sencilla y rápida mediante IO-Link
  • ajuste flexible del punto de conmutación después de la instalación
  • cable con conexión de enchufe disponible en M8 y M12
Por favor, contáctenos

¿Tiene alguna pregunta? Por favor, contáctenos.