Concentrador de sensores/actuadores con IO-Link con tecnología de conexión M8

Compactos módulos E/S con puerto de ampliación
Compactos módulos E/S con puerto de ampliación

Compactos módulos E/S con puerto de ampliación

Reducir costes con los concentradores de sensores/actuadores con IO-Link de Balluff

Los cables apantallados y las tarjetas de interfaz implican unos costes elevados en la instalación de campo. Los concentradores de sensores/actuadores con IO-Link con tecnología de conexión M8 suponen una solución muy adecuada. Estos módulos le permiten ahorrar aproximadamente un 30 % en costes de hardware en comparación con los dispositivos de bus de campo convencionales. Si a todo ello se añade el ahorro para las líneas de bus y alimentación, el ahorro total de costes se sitúa en un 40 % aproximadamente ya que basta con un económico cable de sensor estándar M12 para realizar la conexión al maestro IO-Link. Ventaja adicional de los concentradores IO-Link: Solo requieren una dirección de bus para recopilar las señales de sensor en un entorno de 20 m. ¡Máxima eficiencia!

Buscador de productos

Características

  • Módulo de entrada para 16 entradas y módulo E/S configurable con 16 entradas/salidas
  • Tecnología de conexión M8
  • Compacta forma constructiva en un mínimo espacio
  • Para entornos adversos: Carcasa metálica robusta con grado de protección IP67
  • Puerto de ampliación para la conexión de un concentrador IO-Link adicional
  • LED de estado claramente visibles

Perfil del producto

Contacto

Contacto