Sensor de distancia láser con IO-Link y supresión de luz externa

Sensor de distancia láser con IO-Link y supresión de luz externa
Sensor de distancia láser con IO-Link y supresión de luz externa

Precisión para determinar la distancia

El sensor optoelectrónico de distancia láser BOD 24K garantiza la detección y el posicionamiento de los objetos más diversos. En este sentido resulta ideal, por ejemplo, para la detección de contornos, la determinación de distancias o el control de posición en el montaje. Gracias al rayo láser muy preciso, también es posible utilizarlo de forma fiable para pequeños objetos y sus detalles. Su clase de láser 1 no requiere medidas de protección adicionales para ello.

Perfil del producto (archivo PDF)

El sensor facilita la supresión de luz externa, así como un modo de precisión para una alta exactitud. Su filtro le ayuda además a evitar posibles anomalías. Los diferentes modos y funciones pueden configurarse fácilmente utilizando la pantalla y las dos teclas integradas. Como alternativa es posible realizar todos los ajustes más cómodamente mediante IO-Link.

El sensor está disponible opcionalmente con distancias de trabajo de 50 a 100 mm o de 50 a 650 mm. Los tres taladros integrados en la carcasa y el macho giratorio simplifican el montaje y la conexión. La conexión requiere tan solo un sencillo conector M12 de 4 polos estandarizado.

Características

  • Margen de trabajo 50…100 mm o 50…650 mm
  • Resolución de hasta 10 μm
  • Láser visible para una alineación sencilla
  • Clase de láser 1 – No se requieren medidas de protección adicionales
  • Pantalla para la visualización de las funciones de ajuste
  • Amplias funciones adicionales de IO-Link
Contacto

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.