Tiras de luz de varias longitudes
Para el uso de las bandas de luz puede elegir entre amplificadores analógicos, amplificadores de conmutación o amplificadores dinámicos según sus necesidades.
Amplificador analógico BAE
En combinación con un amplificador analógico BAE puede utilizar completamente la ruta de la señal en la aplicación. Las características de nuestras bandas de luz también tienen una alta linealidad con el amplificador analógico, de modo que la señal puede ser controlada con mucha precisión. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)
Amplificador de conmutación BAE
Gracias a la electrónica de alta calidad del amplificador de conmutación BAE, es posible obtener precisiones de repetición de menos de 50 µm en buenas condiciones. Esto es ideal, por ejemplo, para los controles de borde de red donde los cambios en una dirección deben ser monitoreados. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)
Amplificadores dinámicos BAE
Si se utilizan las bandas de luz con amplificadores de conmutación dinámica, se pueden detectar objetos muy pequeños que caen en todo el campo de medición. Incluso los cambios abruptos de estado, como pueden ocurrir al monitorear hilos o cables, pueden ser idealmente visualizados con nuestras bandas de luz. (BAE00NJ, BAE00N7)