Sistema de posicionamiento a larga distancia (LDPS)

Sistema de posicionamiento a larga distancia
Sistema de posicionamiento a larga distancia

Medición de posición fiable, inteligente y flexible a lo largo de varios cientos de metros en condiciones ambientales adversas

Las largas distancias ya no son un obstáculo para el sistema inteligente de medición de posición magnetostrictiva BTL. Cuando se requiere la máxima precisión en la medición de la posición y la velocidad, Balluff ofrece un sistema de medición de desplazamiento absoluto que puede determinar posiciones en distancias de varios cientos de metros con una precisión de repetición de 0,5 mm. Por lo tanto, el sistema es ideal para aplicaciones en puentes grúa, puentes de carga, grúas de pórtico, controles de inversión, así como para el desplazamiento de grúas y carros, y convierte las grúas de proceso en robots de gran tamaño.

La tecnología de sensores inteligentes impulsa a lo largo de

El Sistema de Posicionamiento a Larga Distancia (LDPS) consta de un sistema magnetoestrictivo de medición de posición, con longitudes de medición entre 2000 y 4500 mm en pasos de 500 mm, así como de una interfaz Profinet, varios codificadores de posición instalados a lo largo del recorrido de una grúa y cuya posición es leída por el sensor magnetoestrictivo montado en la grúa. Esta información se transmite al controlador, que calcula las coordenadas absolutas de la posición de la grúa con gran precisión. Además, recibirá un bloque de funciones de software para facilitar la integración en su sistema de control. El software de visualización S.C.A.D.A. también está incluido en el sistema.

El sistema de medición también está disponible con una opción de funcionamiento a prueba de fallos con marcas redundantes a lo largo del recorrido, de modo que la eficacia, la fiabilidad y la calidad de su aplicación aumentan aún más. El sistema no sufre desgaste ni mantenimiento y es insensible a los golpes, las vibraciones y la contaminación.

Sistema de posicionamiento a larga distancia
Sistema de posicionamiento a larga distancia

Los sistemas de grúa se utilizan en todo el mundo y en todos los sectores para transportar mercancías en la intralogística, en la gestión de almacenes o en diversos procesos de producción. Las cargas en este caso suelen ser muy elevadas y el lugar de uso también plantea enormes exigencias a la tecnología de los sensores. Además, el operador debe conocer siempre la posición absoluta de la grúa o del sistema de control. Esto se aplica aún más si hay dos o más grúas en una pista. Para el correcto posicionamiento y para evitar las colisiones de las grúas, se suelen utilizar sensores láser, que cumplen los requisitos comunes de rendimiento en condiciones ambientales normales. Sin embargo, si el nivel de contaminación de una nave es elevado o si las grúas funcionan en el exterior, los sistemas basados en láser alcanzan sus límites. Bang Kransysteme ha puesto a prueba el sistema de posicionamiento a larga distancia de Balluff: "El sistema de medición de distancias, que se desplaza con la grúa y tiene una longitud de unos cuatro metros, detecta los sensores de posición montados a lo largo del recorrido según un esquema predefinido y calcula a partir de ellos la posición absoluta de la grúa. Si el conocimiento de esta posición es indispensable incluso en condiciones adversas, el sistema es ideal", resume David Böttiger, jefe de automatización.

Las características y ventajas más importantes de un vistazo

  • Sistema de medición de posición lineal absoluta con un rango de medición de hasta varios cientos de metros
  • Simple montaje
  • La sección de medición no requiere un carril continuo, Así se garantiza la máxima flexibilidad
  • alta precisión y fiabilidad
  • bajo mantenimiento gracias a un principio de funcionamiento sin contacto y sin desgaste
  • resistencia en entornos industriales adversos (IP67)
  • adaptación automática del sistema al marcado magnético
  • precisión de repetición de hasta ±0,5 mm
Contacte con

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.

Perfil del producto (archivo PDF)