Sistema de medición de desplazamiento absoluto con interfaz IO-Link, Perfil Smart Sensor 2.0 y Condition Monitoring
El sistema de medición absoluto BML SL1 convence en todas las aplicaciones en las que se requiere una elevada precisión absoluta de las posiciones y posiciones finales. Se ha desarrollado específicamente para tareas de medición y posicionamiento en todos los sectores y aúna las ventajas de un sistema de medición de banda magnética con la interfaz más innovadora del mundo del control.
La edición de la información de posición se realiza cómodamente a través de la interfaz IO-Link integrada. Para aplicaciones de regulación hay disponible una interfaz analógica opcional.
IO-Link le ofrece funciones de parametrización y diagnóstico que permiten, por ejemplo, una monitorización de estado (Condition Monitoring) del sistema de medición.
Cuando otros sistemas de medición de desplazamiento son demasiado grandes, demasiado lentos, demasiado inexactos o muy poco flexibles, entonces puede confiar plenamente en el BML SL1. Y todo ello con una integración muy sencilla en los sistemas IO-Link.
No importa si se trata de movimientos lineales o rotativos, la medición de recorridos o ángulos, ajustes de formato, recorridos largos o cortos, este sistema supone una solución sencilla y económica para numerosas aplicaciones.
Características
Integración sumamente sencilla mediante IO-Link
Captación del recorrido de hasta 8 m con máxima precisión
Gran flexibilidad gracias a las amplias funciones de parametrización, así como información de diagnóstico y de los estados mediante IO-Link
Sencillo montaje y servicio seguro gracias a la elevada distancia de lectura de hasta 1,3 mm
Salida de medición analógica opcional para aplicaciones de regulación
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.