Encóder magnético con interfaz Drive-Cliq

Encóder magnético con interfaz Drive-Cliq
Encóder magnético con interfaz Drive-Cliq

Empleo universal – Integración directa y sencilla en la tecnología de accionamiento

El encoder magnético absoluto BML SGA convence en todas las aplicaciones en las que se requieren en tiempo real una elevada precisión de la posición y de la posición final. En cuando a su empleo, usted dispone de mucho margen de maniobra ya que se admite la salida y nueva entrada de la banda magnética lo que le proporciona soluciones sencillas y económicas para aplicaciones exigentes en el sector de la automatización, así como en la construcción de maquinaria, especial en caso de las máquinas especiales. También es posible equipar el sistema posteriormente con máxima facilidad.

Perfil del producto (archivo PDF)

La interfaz Drive-Cliq le permite integrar el sistema de medición a la perfección en unidades de control de Siemens. Siemens ha certificado el sistema de medición para ello. Plug-and-Play facilita al máximo la integración en el accionamiento ya que la unidad de control detecta automáticamente el sensor y su ajuste básico.

Su continua comprobación de la plausibilidad proporciona alta fiabilidad ya que el sistema capta la calidad de medición de forma integral. Su vigilancia automática de estados comprueba la calidad de señal. Y a través de la unidad de control tiene la posibilidad de evaluar la reserva de funcionamiento.

Características

  • Fiable: principio de medición sin contacto y sin desgaste
  • Universal: Longitudes de medición de hasta 48 m, alta precisión del sistema hasta ±12 μm, resolución 1 μm
  • En un mínimo de tiempo: elevada distancia de lectura de hasta 1,3 mm que facilita el montaje
  • Comodidad: LED de estado y funciones de diagnóstico para un funcionamiento fiable y un mantenimiento ágil
  • Facilidad de integración: diseño compacto que ocupa un mínimo espacio
Contacto

Contacto