Sistema de medición de posición de campo magnético

Respuesta lineal inteligente – Registrando posiciones de forma continua y sin contacto

Respuesta lineal inteligente – Registrando posiciones de forma continua y sin contacto

Debido a las elevadas expectativas en términos de calidad de procesos y productos, incluso en modernas instalaciones de automatización suele ser difícil garantizar la flexibilidad requerida para las especificaciones en constante cambio. Cada vez es más difícil alcanzar estos objetivos en la rutina diaria de la industria.

Es fundamental que el proceso de trabajo esté en todo momento bajo control, por lo que componentes como compactos y precisos manipuladores, rápidos dispositivos de estampación y cambiadores de herramientas juegan un papel importante.

Buscador de productos

El nuevo sistema de medición de posición de campo magnético BMP de Balluff facilita una monitorización fiable y sin desgaste de las operaciones de trabajo en curso. El sistema de medición de posición de campo magnético ayuda a controlar los diferentes procesos y asegurar el mecanizado simultáneo de los objetos, manteniendo en todo momento la eficiencia energética.

De este modo se consigue alta seguridad de procesos y calidad de automatización: sea para controlar el montaje igual que en la industria automovilística o adaptar rápidamente formatos y parámetros de proceso cambiados como en la industria del embalaje, es necesario desarrollar al mismo tiempo varios movimientos neumáticos.

Características

  • Flexibilidad gracias al concepto modular: Cobertura de un gran número de cilindros incluyendo toda la carrera hasta 256 mm
  • Amplia transparencia: comprobación continua de la posición del pistón en un espacio muy reducido a través de una salida analógica de tensión y corriente, así como a través de la interfaz IO-Link
  • Resultados fiables: Linealidad relevante para la aplicación y repetibilidad
  • Elevada seguridad de procesos: Baja deriva térmica y muy buena compatibilidad electromagnética
  • Aptitud para Industria 4.0: Cambios de formato, monitorización de estado y mantenimiento predictivo

Perfil del producto

Contacto

Contacto