Redundancia múltiple – Varios sistemas de medición en una misma carcasa del sensor

Redundancia múltiple – Varios sistemas de medición en una misma carcasa del sensor

Medición de posición a prueba de averías con interfaces digitales

Nuestros sistemas de medición de posición magnetostrictivos de redundancia múltiple ahora están disponibles con dos interfaces digitales: SSI y arranque/parada. De este modo cumplen las máximas exigencias en cuanto a seguridad y disponibilidad. Son menos propensos a sufrir anomalías en comparación con interfaces analógicas convencionales, ofreciendo además una mayor resolución. Además disponen de una máxima frecuencia de valores de medición de hasta 1000 Hz para una rápida captación de datos.

Buscador de productos

Hasta tres sistemas de medición independientes en una misma carcasa trabajan de forma redundante y garantizan absoluta seguridad contra averías. Precisamente también en entornos difíciles. Resistentes a presiones de hasta 600 bar, se pueden utilizar perfectamente, por ejemplo, en válvulas y cilindros hidráulicos relevantes para la seguridad. Para solucionar sus exigencias personalizadas de la mejor forma posible, le ofrecemos diferentes formas constructivas para poder cubrir zonas medibles entre 25 y 7620 mm.

Igual que todos nuestros sistemas de medición de posición magnetostrictivos, también estas variantes convencen por su alta reproducibilidad. Y gracias a que su medición se realiza sin contacto, no se produce ningún desgaste.

Características

  • Medición de posición redundante
  • Amplia gama: Cuatro formas constructivas diferentes, cada una con dos interfaces digitales (SSI y arranque/parada)
  • Máxima resolución de hasta 0,5 µm
  • Insensibles a suciedad (IP67)
  • Señal de salida de ajuste flexible a través de la herramienta de software

Perfil del producto (archivo PDF)

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.