SmartLight Indicator para aplicaciones Pick-to-Light

SmartLight Indicator para aplicaciones Pick-to-Light
SmartLight Indicator para aplicaciones Pick-to-Light

Tecnología innovadora para montaje y preparación de kits

Balluff ofrece para el montaje y preparación de kits un indicador SmartLight que permite visualizar y monitorizar los diferentes pasos de producción de forma integral. Pero eso no es todo. Nuestro SmartLight Indicator convence también por numerosas funciones adicionales: como por ejemplo, indicación del sentido de ajuste, tiempos de ciclo de las operaciones de trabajo, tiempos de espera en el proceso de trabajo o la representación de los pasos de producción restantes. También permite detectar fácilmente las selecciones erróneas o verificar los niveles de llenado.

Buscador de productos

Nuestro SmartLight Indicator tiene seis segmentos LED independientes, muy claros y de varios colores que se pueden utilizar en diferentes modos (segmentos, secuencia de luces y nivel) así como para mostrar el estado seguro, en función de lo que se quiera monitorizar. De esta forma, IO-Link es muy intuitivo.
IO-Link permite instalar el dispositivo inteligente a través de Plug-and-Play de forma rápida y económica e integrarlo tanto en la unidad de control como también en sistemas basados en ordenador. Todos los modos de servicio, colores y estados se encuentran disponibles inmediatamente en los datos de proceso.
Como es posible enlazar un SmartLight Indicator con otro, se reducen aún más los costes y el trabajo de cableado.

Características

  • Compatible con la Industria 4.0 mediante IO-Link
  • Tiempo de vuelo (procedimiento del tiempo de propagación): barrera fotoeléctrica para la detección fiable de movimientos de la mano
  • Empleo versátil: seis LED de segmentos independientes, muy claros y de varios colores
  • Comodidad: la pantalla muestra los modos de segmentos, secuencia de luces y nivel o el estado seguro
  • Económico: posibilidad de conectar dos SmartLight Indicator (cadena margarita), para lo que se requiere solo un puerto IO-Link

Perfil del producto

Contacto

Contacto