Lectores manuales UHF BIS U-890

Alta funcionalidad y máximo rendimiento
Alta funcionalidad y máximo rendimiento

Ideal para tareas modernas de identificación móvil en aplicaciones UHF

El dispositivo lector portátil UHF BIS U-890 es una herramienta ideal para la adquisición de datos actualizados. Le ofrece mucha flexibilidad para RFID en corto alcance o en aplicaciones de rango largo. El lector está equipado con un potente procesador ARM. En combinación con Microsoft Windows Embedded Compact 7, ha sido concebido precisamente para una lectura rápida y fiable de las etiquetas UHF.

El módulo UHF integrado con una potencia de salida de 1 W y la antena adaptable cross dipole, permiten la detección de grandes acumulaciones de etiquetas UHF en un tiempo extremadamente corto.

Buscador de productos

El software RFID instalado de fábrica es compatible con el mejor rendimiento y representa una flexibilidad adicional. Su manejo es sumamente sencillo y además incluye amplias funciones para cualquier situación de detección.

Para uso internacional conviene saber: El dispositivo portátil UHF BIS U-890 está certificado para Europa, EE. UU. y Canadá, así como para China.

Características

  • Rápida captación y tratamiento de datos a través del procesador ARM con 1 GHz
  • Alto alcance de lectura > 4 m
  • Potente etiquetado múltiple > 200 etiquetas/segundo
  • Antena UHF adaptativa para la óptima detección de etiquetas
  • El versátil software RFID, ya está instalado

Perfil del producto

Contacto

Contacto