Soluciones de Visión SmartCamera Lite BVS SL para el control de calidad
Soluciones de Visión SmartCamera Lite BVS SL para el control de calidad
Implementación sencilla de tareas de inspección con apoyo de software
La SmartCamera Lite BVS SL se encarga del control de calidad de los objetos y permite detectar errores de producción en el proceso de fabricación en una etapa temprana. Reconoce códigos de máquinas, texto o números de serie y apoya a los robots en la búsqueda de posiciones.
Todas las tareas de inspección pueden ser fácilmente implementadas con el apoyo del software y los resultados son enviados eficientemente. La SmartCamera se puede configurar fácilmente usando navegadores web estándar.
Puede generar programas de inspección y alimentar los resultados de la inspección al sistema de control o a los servidores de archivos. Otra ventaja: la cantidad y el formato de los datos pueden ser ajustados.
La integración también es fácil. La SmartCamera puede integrarse fácilmente en el entorno de su sistema a través de entradas/salidas digitales, LAN estándar o RS232.
Las características especiales
rápida familiarización a través de la simple operación de la herramienta
uso flexible a través de la creación de cualquier plan de pruebas
gestión de resultados segura y orientada a la aplicación para el control de la máquina
múltiples usos a través de varias interfaces: Gigabit Ethernet, RS232, entradas/salidas digitales
acceso inmediato en lugares conectados a la red (control remoto)
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.