Sensor de campo magnético a prueba de soldadura para la captación de posición inteligente

Sensor de campo magnético a prueba de soldadura para la captación de posición inteligente

Para mayor seguridad de procesos y más alta disponibilidad de los equipos

 

La soldadura implica condiciones adversas: La proyección de chispas, así como las salpicaduras de metal y de soldadura pueden provocar daños térmicos o quedarse adheridas en los sensores perjudicando de este modo su funcionalidad. Altas corrientes de soldadura generan campos magnéticos de interferencia que pueden repercutir adicionalmente sobre la función del sensor. Esto no ocurre con el sensor de campo magnético BMF 415KW a prueba de interferencias. Este está perfectamente preparado para accionamientos neumáticos que se utilizan en aplicaciones de campos de soldadura. Sus cables resistentes a chispas de soldadura ayudan a conseguir una alta disponibilidad de los equipos.

Perfil del producto (archivo PDF)

La capacidad de detectar y suprimir campos de interferencias magnéticos concretos proporciona mayor seguridad de procesos.

Las variantes IO-Link le ofrecen además la posibilidad de leer amplios datos de diagnóstico y obtener información, por ejemplo, referente al estado del dispositivo o las condiciones de trabajo actuales.

Características

  • Insensible contra campos magnéticos de interferencia que se generan debido a altas corrientes de soldadura (instalaciones AC y MFDC)
  • Variantes IO-Link: Tiempo de supresión de anomalías ajustable entre 50 y 1000 ms
  • Múltiples versiones: Macho M8 y M12, extremo de cable abierto
  • Vigilancia de estados mediante IO-Link: Por ejemplo, calidad de señal, temperatura del dispositivo u horas de servicio
  • Equipado con cables de TPU o de silicona resistentes a chispas de soldadura
Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.