Adaptadores de comunicación
Adaptadores de comunicación

Transporte eficiente de señales con conversores de señales

Nuestros conversores de señales guardan una señal entrante con un determinado formato y la emiten en otro formato.

Estos módulos se utilizan a menudo para la transformación de señales analógicas en señales digitales o viceversa. Sirven también para realizar diferentes protocolos de comunicación con los conversores de señales.

Las ventajas más importantes:

  • Instalación sencilla
  • Montaje en el armario de distribución o directamente en el sensor
  • Adaptación de la señal de salida a la aplicación
  • Posibilidad de mezclar diferente señales en un mismo módulo
  • Potencial de reducción de costes

Familia de productos

  • Conversores de señales

    Las señales de salida o las funciones de cómputo y temporización pueden modificarse sin instalaciones adicionales

    Nuestros conversores de señales le permiten cambiar las señales de salida o funciones de cómputo y temporización de forma muy sencilla. Los dispositivos disponibles incluyen dispositivos programables de puntos de conmutación para sensores con salida analógica, convertidores de señal para sensores con salida de conmutación y amplificadores de señal. Se pueden montar en el armario de distribución o también in situ de forma sumamente flexible.

    Para los sensores capacitivos también se dispone de reguladores con contacto de conmutación libre de potencial.

    Características

    • Equipo de conmutación analógico: el estado de conexión se muestra mediante LED
    • Función de temporizador para un sensor capacitivo, así como para una detección del nivel de llenado mínimo/máximo para dos sensores capacitivos
    • Los conversores de señal para sensores con salida de conmutación se pueden combinar entre sí, siendo fáciles de montar y ajustar
    Conversores de señales