Técnica de montaje
Técnica de montaje

Soluciones de fijación variadas y flexibles

Nuestros sistemas de montaje y soportes le permiten adaptar los sensores y dispositivos a los objetivos definidos en cada situación.

Después de su sencillo montaje y ajuste no solo ofrecen la fijación sino también un posicionamiento exacto, incluso en condiciones difíciles. Las soluciones de fijación Balluff se caracterizan por los materiales de alta calidad, así como el acabado exacto.

Las ventajas más importantes:

  • Flexibilidad y variedad
  • Compatibles y universales
  • Excelente relación rendimiento-precio

Familias de productos

  • Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados

    Protección segura, posicionamiento y fijación en uno

    Nuestros soportes de detector de proximidad con topes amortiguados brindan una protección segura, así como un posicionamiento preciso en una misma carcasa. Se caracterizan por su instalación sencilla y robusto diseño. La selección incluye diferentes tamaños desde M5 hasta M30 y diferentes versiones como acero y acero inoxidable.

    Características

    • Económicos y fiables
    • Combinación de montaje y protección
    • Un cambio de sensor se puede llevar a cabo de forma rápida y sencilla, con topes amortiguados sin ningún ajuste posterior
    • Modelos enrasados y no enrasados
    • También hay versiones que no necesitan herramientas
    Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
  • Soportes universales

    Precisos soportes universales para cualquier aplicación

    Nuestros soportes universales se pueden combinar con el sistema de montaje BMS. Para ello le ofrecemos diferentes posibilidades de selección entre formas constructivas cilíndricas (M8 hasta M36) y cúbicas en muchos tamaños diferentes, así como versiones de diferentes materiales como acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio anodizado o plástico resistente al desgaste y al aceite.

    Los soportes universales de alta calidad han sido concebidos y probados para sensores Balluff. Se caracterizan por su precisión y larga vida útil.

    Características

    • Montaje rápido y sencillo
    • Empleo flexible y adecuado para la aplicación
    • Óptima relación calidad-precio
    Soportes universales
  • Sistema de montaje adaptable

    Sistema de montaje personalizado

    Nuestro sistema de montaje adaptable es robusto, universal y su instalación es sencilla. Se compone de soporte básico, barras de montaje, conectores en cruz y piezas articuladas. Según lo que desee fijar, puede elegir entre una amplia gama de soportes de sensor y reflector adecuados para encontrar la solución adecuada.

    El sistema de montaje adaptable está disponible en diferentes versiones: aluminio anodizado, cinc cromado, acero inoxidable o plástico de alta calidad.

    • Duradero y económico
    • Montaje sencillo
    • Configurable y ajustable para cada aplicación
    • También disponible como kit y en maletín
    • El montaje es posible sobre placas y todos los perfiles convencionales
    Sistema de montaje adaptable
  • Tuercas

    Para un montaje exacto y firme de sensores

    Nuestras robustas tuercas, disponibles en latón niquelado, acero inoxidable o plástico, tienen una larga y probada trayectoria como montaje estándar para sensores. Resultan ideales para todos los diseños cilíndricos convencionales, ofrecen alta calidad al mejor precio y le permiten integrar los sensores de forma sencilla, precisa y segura en su instalación.

    Características

    • Posibilidad de montaje estándar económica y de alta calidad
    • Para sensores cilíndricos de tamaño M05, M08, M12, M18 y M30
    • En acero inoxidable, metal o plástico
    • También se pueden utilizar como pieza de repuesto
    Tuercas
  • Soportes para sensores de visión, SmartCameras y sistemas de iluminación

    Posicionamiento perfecto – Instalación sencilla

    Le ofrecemos soportes y sistemas de sujeción de alta calidad para los sensores de visión Balluff, SmartCameras y sistemas de iluminación. Estos han sido concebidos y probados para nuestros dispositivos de visión artificial por lo que se pueden posicionar perfectamente en su aplicación. Los soportes de sensor se pueden combinar con el sistema de montaje BMS. Se caracterizan por su precisión y larga vida útil.

    Características

    • Concebidos y probados específicamente para sensores de visión Balluff, SmartCameras, cámaras industriales y sistemas de iluminación
    • Posibilidad de combinación con el sistema de montaje adaptable BMS
    • Precisión, estabilidad y larga vida útil
    • Posicionamiento óptimo en aplicaciones de visión artificial
    Soportes para sensores de visión, SmartCameras y sistemas de iluminación
  • Soportes para sistemas RFID

    A medida para sistemas RFID de Balluff

    Los sistemas RFID necesitan un posicionamiento y fijación perfecta con seguridad. Esto es lo que aseguran los soportes de Balluff.

    Estos robustos diseños han sido concebidos y probados específicamente para nuestros sistemas RFID y componentes. Por ello se caracterizan por su precisión y larga vida útil.

    La instalación de estos soportes de alta calidad es sumamente sencilla. Gracias a la oferta compuesta por diferentes versiones, usted también puede integrar su sistema sin ninguna dificultad.

    Características

    • Instalación sencilla y robusto diseño
    • Diferentes versiones
    • Precisión, larga vida útil y robustez
    • Concebidos y probados específicamente para sistemas RFID y componentes de Balluff
    Soportes para sistemas RFID
  • Soportes para interfaces hombre-máquina (HMI)

    Posibilidad de combinación con el sistema de montaje BMS

    Los soportes Balluff proporcionan al mismo tiempo un posicionamiento exacto y una fijación segura para nuestras balizas de señalización SmartLight, SmartLight Indicators y Displays. Su instalación se realiza de forma rápida y sencilla.

    Además convencen por su robusto diseño. Son de alta calidad y han sido concebidos y probados específicamente para dispositivos Balluff. Los soportes para interfaces hombre-máquina (HMI) pueden combinarse perfectamente con el sistema de montaje BMS.

    Características

    • Posicionamiento flexible y sencilla fijación a la vez
    • Instalación sencilla y robusto diseño
    • Posibilidad de combinación con el sistema de montaje adaptable BMS
    • Integración en máquinas y líneas de montaje
    • Soportes compactos y de alta calidad concebidos específicamente para dispositivos de Balluff
    Soportes para interfaces hombre-máquina (HMI)
  • Soportes para sensores y dispositivos de seguridad

    Una sujeción segura mejora la seguridad de las máquinas

    Nuestras fijaciones para sensores y dispositivos de seguridad facilitan el posicionamiento y la fijación. Convencen por su instalación sencilla y se adaptan a la perfección. Así es posible resolver diferentes objetivos definidos.

    Los soportes de seguridad de Balluff han sido concebidos y probados específicamente para nuestros sensores. Es por ello que son tan robustos y disfrutan de una larga vida útil.

    Características

    • Posicionamiento exacto y fijación segura a la vez
    • Instalación sencilla y robusto diseño
    • Concebidos y probados para soluciones Balluff
    • Precisión y larga vida útil
    Soportes para seguridad
  • Soportes para sensores de monitorización de estado

    Gran flexibilidad – Posicionar sensores de forma sencilla e ideal

    Nuestros soportes magnéticos para nuestros sensores de monitorización de estado permiten su fijación sencilla y variada, además de ofrecer una gran flexibilidad para posicionar los sensores en el sitio ideal. La instalación de los soportes es muy sencilla y no requiere taladrar ni es necesario mecanizar o tratar de otra manera la superficie de montaje previamente. La ayuda de estos soportes de alta calidad le permite comprobar los sensores de monitorización de estado de Balluff en su aplicación.

    Características

    • Soportes compactos de gran calidad – Diseñados para sensores de monitorización de estado de Balluff
    • Posicionamiento óptimo y sencilla fijación en una
    • Instalación sencilla gracias a la conexión magnética
    • No se requiere ningún mecanizado mecánico de la superficie de montaje
    • Óptima transmisión del calor para la medición de temperatura
    Soportes para sensores de monitorización de estado