Iluminaciones para sistemas de visión
Iluminaciones para sistemas de visión

Óptimas condiciones de luz para su aplicación

Cualquier procesamiento de imágenes solo es tan bueno como la iluminación correcta. Balluff ofrece una amplia gama de robustas iluminaciones adicionales para sus diferentes espacios de montaje y finalidades.

La tecnología LED de ahorro de energía y con larga vida útil convence por sus propiedades ópticas homogéneas. Las iluminaciones de Balluff garantizan además la seguridad de los ojos según IEC 62471. Usted puede elegir entre luz roja, luz blanca, luz infrarroja o variantes láser.

Las ventajas más importantes:

  • Máxima calidad (amplios ensayos CEM, alta clase de protección)
  • Montaje sencillo y rápido
  • Sencilla puesta en servicio

Familia de productos

  • Iluminación de campo oscuro

    Iluminación potente y homogénea para la inspección de superficies

    Nuestras luces para iluminación de campo oscuro se utilizan para la inspección de rasguños, profundidades e impurezas sobre superficies. Su luz roja ilumina un campo de 90 mm de diámetro de forma fiable, homogénea, y de manera independiente con respecto al material y a la superficie. Y la instalación es sumamente sencilla.

    Características

    • Fijación sencilla y posicionamiento flexible
    • Carcasa de alta calidad, IP54
    • Fiable y potente
    • Materiales de primera calidad
    Iluminación de campo oscuro
  • Iluminación de fondo

    Luz intensa y homogénea para la inspección de contornos

    Nuestras luces de iluminación de fondo le permiten controlar fácilmente dimensiones y formas independientemente del material y de la superficie. Usted puede elegir entre diferentes tamaños constructivos con varios diámetros de campo luminoso (desde 25 × 25 mm hasta 300 × 200 mm) y modelos con luz roja y luz infrarroja. Además, las iluminaciones de fondo Balluff también pueden utilizarse como iluminaciones de luz incidente difusa.

    Características

    • Forma constructiva extremadamente plana
    • Instalación sencilla y rápida
    • Versátil y de luz intensa
    • Carcasa de alta calidad, IP54 o IP69K
    • Materiales de primera calidad
    • También está disponible en versión de acero inoxidable
    Iluminación de fondo
  • Iluminación de anillo

    Iluminaciones de anillo con luz roja, luz blanca y luz infrarroja

    El tamaño de campo luminoso de nuestras luces de anillo tiene un diámetro de 100/60 mm. Como luz incidente adicional con LED luminosos, permite una iluminación homogénea con modelos de luz roja, luz blanca y luz infrarroja.

    Características

    • Sencilla fijación e instalación
    • Carcasa de alta calidad, IP65
    • Posibilidad de realizar grandes distancias de inspección
    • Difusor adicional para aplicaciones con superficies reflectantes y así evitar las reflexiones perturbadoras
    Iluminación de anillo
  • Iluminación de línea

    Iluminación homogénea, orientada al objetivo y directa

    Si se utilizan como iluminación lateral, nuestras lámparas de línea generan sombras para poder comprobar determinadas características, consiguiéndose así una iluminación homogénea sin puntos brillantes.

    Las iluminaciones de línea están disponibles con diferentes tamaños constructivos con diámetros de campo luminoso desde 10 × 95 mm hasta 10 × 195 mm. Hay disponibles versiones con luz roja, blanca e infrarroja que, como iluminación directa, permiten aclarar el campo de imagen.

    Características

    • Fijación sencilla y posicionamiento flexible
    • Forma constructiva prácticamente sin borde, permitiendo el apilado y la disposición en filas
    • Carcasa de alta calidad, IP54
    • Gracias a las escuadras de fijación se pueden montar configurando un marco cuadrado o rectangular
    Iluminación de línea
  • Iluminación coaxial

    Iluminación homogénea con luz roja para superficies reflectantes

    Nuestras luces de iluminación coaxial con luz roja son ideales para la iluminación de superficies reflectantes o muy reflectantes. Usted tiene la posibilidad de seleccionar entre dos tamaños constructivos diferentes, con tamaños de campo luminoso desde 50 × 50 mm hasta 100 × 100 mm.

    Características

    • Mantenimiento reducido y cumplimiento de las exigencias de la industria
    • Integración e instalación sencilla
    • Carcasa de alta calidad, IP54
    • Para la inspección de superficies impresas, sucias y de códigos punzonados con agujas
    • Materiales de primera calidad
    Iluminación coaxial
  • Iluminación focal

    Iluminación de máxima precisión focal

    Nuestras luces focales son la mejor elección para iluminar determinadas zonas con máxima precisión. Para ello dispone de nuestras soluciones con diferentes tamaños (M12, M18, M30), así como versiones con luz roja o luz infrarroja. Usted se beneficia, en cualquier caso, de una instalación sencilla y de grandes distancias de inspección.

    Características

    • Fijación sencilla y posicionamiento flexible
    • Carcasa de alta calidad, IP67
    • Materiales de primera calidad
    Iluminación de punto
  • Láser de línea

    Marcador láser de línea modulable

    Nuestros potentes marcadores láser de línea se utilizan para la detección y medición de defectos, diámetros, bordes, ranuras, escalones o el control de presencia. Igualmente se utilizan en el procesamiento industrial de imágenes, así como para alinear y posicionar piezas o accesorios.

    Los marcadores láser de línea Balluff son activables mediante señal externa, enfocables y modulables. Entre nuestras soluciones con una vida útil especialmente larga podrá elegir entre un tipo de luz roja, azul y verde, así como diferentes tipos de proyección que van desde línea y retícula, pasando por matriz, punto y cruz.

    Características

    • Robustos y compactos (forma constructiva M18, conector M12)
    • Carcasa de alta calidad, IP67
    • Fijación sencilla y posicionamiento flexible
    • Instalación sencilla, clase de láser 1M o 2M (no se requieren medidas de protección adicionales)
    • Materiales de alta calidad en todos los módulos láser
    • Grandes distancias de inspección de hasta 2000 mm
    • Brillo y zoom ajustables
    Láser de línea
  • Iluminación para máquina

    Alta potencia, larga vida útil y universal

    Nuestra iluminación LED de alta calidad BAE LX es muy versátil. No solo resulta ideal para máquinas, sino también para instalaciones de lavado, bancos de trabajo, bancos de ensayos, puestos de trabajo semiautomáticos y aplicaciones especiales de la industria automovilística. Su diseño compacto y robusto con clase de protección IP67 o IP69K permite una alta potencia y una vida útil especialmente larga. Gracias a los elementos de fijación especiales y una conexión enchufable de 4 pines en M12, se puede integrar muy rápidamente en instalaciones. La nueva iluminación LED BAE LX está disponible en plástico o vidrio Borofloat, con once longitudes diferentes de entre 250 mm y 1200 mm. Usted puede elegir entre variantes de plástico (PMMA) con un diámetro de 20 mm y versiones en vidrio Borofloat con un diámetro de 45 mm. Nuestros productos se caracterizan por su montaje sencillo, la mejor eficiencia energética y una atractiva relación precio-rendimiento.

    Características

    • Resistentes a golpes, vibraciones, esfuerzos térmicos y mecánicos
    • Clase de protección IP67/IP69K: ideal para entornos adversos
    • Conexión enchufable M12 estándar, fácil de instalar y económica
    • Iluminación homogénea y de gran superficie; en caso de las versiones difusas, es completamente antideslumbrante
    • Reducción de costes gracias al bajo consumo de energía y a la tecnología LED altamente eficiente
    • Diseño compacto con Ø 20 mm o Ø 45 mm y muy poco peso: tan solo requiere un mínimo de espacio
    • 24 V CC en vez de 230 V CA: se suprime la conexión a tierra y mejora la seguridad laboral
    • Montaje sencillo
    Iluminación para máquina, LED, IP69K
    Iluminación para máquina de Balluff

    La iluminación para máquina en acción