Protección mecánica
Protección mecánica

Protección mecánica para sensores y dispositivos

Robusta y fiable: Nuestras caperuzas protectoras, carcasas de protección, cubiertas protectoras, mangueras de protección y la protección contra sabotaje impiden que el sensor o algún dispositivo sufran daños mecánicos.

Elija entre diferentes versiones, incluso para aplicaciones exigentes.

Las ventajas más importantes:

  • Alta calidad y larga vida útil
  • Montaje sencillo
  • Compatibilidad

Familias de productos

  • Soluciones en sondas con émbolo

    Montaje robusto para una máxima flexibilidad de aplicación

    Nuestras soluciones en sondas con émbolo disponen de un tope amortiguado y se caracterizan por su diseño robusto para aplicaciones adversas. Resultan ideales para dispositivos de soldadura y aplicaciones de estampación y punzonado, así como para aplicaciones con expulsión controlada de piezas. El kit completo se compone de sensor, carcasa y muelles. Además puede elegir entre diferentes tipos de empujador, como circular, plano, cincel y rosca M6, así como tres tensiones de resorte (baja, media, alta). En cualquier caso, la carcasa de dos piezas simplifica el mantenimiento.

    Características

    • Fiables y con larga vida útil, incluso en entornos sucios
    • Sencillo cambio de sensor para limpieza y mantenimiento
    • Punto de actuación preciso
    • Empleo personalizado gracias a múltiples tamaños y formas
    • Hay disponibles accesorios para la versión con rosca: acoplamiento plano, M4, M6, M8, M10
    Soluciones en sondas con émbolo
  • Mangueras de protección para cables

    Protección de cables de confección personalizada

    Nuestra protección de cables flexible y robusta de silicona protege el cable sobre todo en el sector de soldadura. Se caracteriza por su resistencia química y soporta temperaturas de hasta 250 °C. La gama incluye diferentes versiones como manguera de protección, vaina de protección y banda de protección, así como diferentes diámetros de entre 7 y 50 mm.

    Características

    • Larga vida útil y económica
    • Instalación sencilla
    • Diferentes diámetros
    • Confección personalizada
    Mangueras de protección para cables
  • Protección contra sabotaje

    Seguridad contra pérdidas de producción imprevistas

    Nuestras cubiertas protectoras son tan compactas como robustas, por lo que brindan una protección fiable contra desajustes y sabotaje. Concebidas especialmente para productos y soluciones Balluff, le facilitarán el montaje y la instalación en conectores M8/M12, módulos de bus de campo y sensores de visión. La protección contra sabotaje está disponible en plástico de alta calidad o aluminio.

    Características

    • Soluciones industriales estándar para la protección contra desajustes y sabotaje
    • Integración sencilla y económica en cualquier instalación
    • Fabricación de materiales de alta calidad y con máxima precisión en ajuste
    Protección contra sabotaje
  • Carcasa de protección

    Máxima seguridad integral

    Cuando utilice sensores y dispositivos Balluff en entornos muy adversos no debería renunciar a nuestras carcasas de protección resistentes contra altas temperaturas, sustancias químicas e influencias mecánicas que incluso pueden utilizarse en zonas de soldadura. Son de materiales de alta calidad, ofrecen superficies resistentes y un vidrio protector con propiedades ópticas cualificadas. El montaje es sencillo y las piezas de repuesto se suministran rápidamente.

    Características

    • Robustas gracias a su diseño, materiales de alta calidad y superficies resistentes
    • Integración económica y fiable en cualquier instalación
    • Resistentes a altas temperaturas, sustancias químicas e influencias mecánicas
    Carcasa de protección
    Carcasa de protección

  • Tapones de protección

    Protección fiable contra altas temperaturas y sustancias químicas

    Nuestros tapones de protección fáciles de instalar garantizan una protección segura en entornos adversos. Están disponibles para los más diversos productos de Balluff, entre otros, para los sensores de M8 a M30. Se ofrecen con versión de metal y plástico (incluso con recubrimiento PTFE) y se caracterizan por su resistencia a altas temperaturas y sustancias químicas. Algunas versiones de ellos incluso pueden cumplir con las exigencias para aplicaciones en el sector de soldadura y en la industria alimentaria.

    Características

    • Buena robustez gracias a los materiales y el diseño, y clase de protección hasta IP69K
    • Integración económica y compacta en cualquier instalación
    • Versiones de metal y plástico, también con recubrimiento PTFE
    Tapones de protección