Sistema de accesorios de alta calidad para aplicaciones ópticas
Nuestros accesorios para aplicaciones ópticas incluyen reflectores circulares y rectangulares, así como láminas reflectantes. Además le suministramos fibras de plástico y vidrio, así como diafragmas, lentes, filtros y espejos de desvío.
El sistema de accesorios óptico está cualificado para sensores de Balluff y está disponible en diferentes versiones, incluso para aplicaciones exigentes.
El reflector ideal para cualquier entorno: nuestros reflectores circulares y rectangulares, así como nuestras láminas reflectantes son termorresistentes y resistentes a sustancias químicas. Resultan ideales para aplicaciones de luz roja, luz blanca, luz infrarroja y láser.
Los reflectores y las láminas reflectantes de Balluff despliegan su óptima funcionalidad en combinación con nuestros sensores optoelectrónicos. Para un uso a medida de su aplicación, podrá elegir entre diferentes tamaños y posibilidades de montaje.
Nuestros diafragmas, lentes y deflectores son adecuados para distintos sensores para aplicaciones ópticas y de ultrasonidos. Estas ópticas compactas y robustas se distinguen por su fácil instalación.
Elija entre las diferentes versiones de tamaño, así como modelos en plástico, aluminio y acero inoxidable.
Características
Diseñados y probados para sensores y fibras de Balluff
Diferentes longitudes y diámetros con diferentes focales
Nuestras soluciones de fibras ópticas de plástico compactas, altamente flexibles y robustas se caracterizan por su precisión y rapidez. Están disponibles con teclas y en versión unidireccional. Usted puede elegir entre diferentes terminaciones (M2, M3, M4, M5, M6, cuadrado desde 5 × 4 mm hasta 23 × 55 mm, etc.) con salida de luz recta o acodada y cabezal óptico flexible.
Las fibras de plástico son termorresistentes y resistentes a sustancias químicas. Usted se beneficia además de su instalación sencilla, incluso en situaciones de montaje en espacios reducidos.
Características
Se han concebido y comprobado para los aparatos de conductor de fibra óptica BFB de Balluff 6K, 18KF, 73K y 75K
Diferentes longitudes y diámetros
Resistentes a pisadas y al aceite
Elevada reserva funcional
Mecanizado preciso y propiedades ópticas homogéneas
Posibilidad de disposición coaxial de fibra
Disponibilidad de fibra óptica de plástico autoconfeccionable
Nuestras soluciones de fibra óptica compactas, flexibles y robustas se caracterizan por su precisión y rapidez. Están disponibles modelos para detección directa y barrera unidireccional. Se pueden elegir diferentes terminaciones con diámetros de entre 2 y 8 mm, así como en versión recta o acodada.
Las fibras de vidrio son termorresistentes hasta 250 °C, así como resistentes a sustancias químicas. Usted se beneficia además de su instalación sencilla, incluso en situaciones de montaje en espacios reducidos.
Características
Diseñadas y probadas para los modelos Balluff BFB M18M-.... y BOS 30M-...
Diversos materiales de vaina, como poliuretano, tubos de metal corrugado y silicona
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.