Adaptadores
Adaptadores

Soluciones a los problemas en el conexionado

El amplio programa de adaptadores de Balluff ayuda a unir conectores de diferente tipo de forma rápida y fiable.

Usted dispone de diferentes series muy robustas, que cumplen las exigencias de la industria y permiten máxima flexibilidad.

Características

  • Robustez, en cumplimiento con las exigencias de la industria
  • Para una conexión fiable y rápida
  • Versatilidad adicional

Adaptadores M8, M12 y para válvulas

Nuestros adaptadores M8, M12 y nuestros adaptadores de conexión para válvulas son resistentes tanto a golpes como a vibraciones y cumplen el grado de protección IP67.

  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • IP67

Adaptadores de Profibus

Ofrecemos adaptadores de Profibus que permiten establecer una conexión sencilla y segura.

  • Carcasa de fundición a presión de cinc completamente apantallada
  • Conmutador para activar la terminación de bus externamente
  • Opción de programación/diagnóstico con segundo D-Sub
  • Diferentes formas de carcasa
  • Versiones directamente conectables, así como modelos autoconfeccionables