Rohkabel
Rohkabel

Probada calidad y óptima compatibilidad industrial

Balluff le ofrece cables a granel con la probada calidad de nuestras líneas confeccionadas. La gama de cables a granel incluye diferentes materiales con diferentes secciones.

Sin duda alguna encontrará la línea más apropiada para su aplicación y obtendrá una solución robusta e ideal para la industria. Además, como es posible adecuar la longitud de cable, obtendrá aún más flexibilidad.

Las ventajas más importantes

  • Acreditada calidad de nuestras líneas confeccionadas
  • Hay diferentes materiales y secciones disponibles
  • Robustos e ideales para la industria
  • La longitud de cable se puede adaptar libremente

Familias de productos

  • Rollos de cable para aplicaciones especiales

    Máxima robustez a altas temperaturas

    Con su gama especialmente amplia de rollos de robustos cables, Balluff responde a sus exigencias personalizadas. Estos cables son ideales para aplicaciones de soldadura, ya que soportan altas temperaturas (exposición breve incluso hasta 800 °C). Son inmunes a proyecciones incandescentes y, gracias a su robustez, se pueden utilizar durante mucho tiempo y aguantan con máxima fiabilidad el desgaste mecánico y los golpes.

    Características

    • Gama especialmente amplia
    • Perfectamente adecuados para aplicaciones de soldadura
    • Robustos contra altas temperaturas (exposición breve a temperaturas de hasta 800 °C)
    • Perfectamente protegidos contra influencias mecánicas, proyecciones incandescentes, desgaste mecánico y golpes
    Cables a granel para las necesidades individuales
  • Rollos de cable para distribuidores pasivos

    Se adaptan perfectamente a los distribuidores M12

    Balluff ofrece una selección de rollos de cable PUR para distribuidores pasivos. Estos cables híbridos son ideales para distribuidores pasivos M12.

    Características

    • Cable PUR
    • Diferente número de hilos
    • Perfectos para distribuidores M12
    • Amplia gama
    • Aplicación flexible
    Cables a granel para distribuidores pasivos
  • Cables para sensores

    Amplia gama para la conexión más apropiada

    Balluff ofrece una amplia gama de cables de PUR y PVC. Especialmente para el mercado americano también tiene a su disposición cables de TPE. Todos nuestros cables para sensores están disponibles con 3, 4 y 5 hilos y están fabricadas con materiales de muy alta calidad.

    Características

    • 3, 4 y 5 hilos
    • PUR, PVC y TPE
    • Materiales de alta calidad
    • Amplia gama
    • Aplicación flexible
    Cables para sensores