Conector pasamuros
Conector pasamuros

Robustos conectores para conexiones perfectas

Le ofrecemos un amplio programa de conectores y adaptadores pasamuros. Nuestros conectores RJ45 y M12 (con codificación A, B y D) en diferentes formas constructivas son sumamente robustos, además de resistentes a golpes y vibraciones.

Los conectores de Balluff se caracterizan por su alta protección contra polvo y agua, así como por sus materiales de alta calidad. Garantizan una conexión fiable y rápida a través de la pared del armario de distribución u otras carcasas.

Características

  • Alta de protección contra polvo y agua
  • Amplio programa con diferentes formas constructivas
  • Para una conexión fiable y rápida
  • Robustos e ideales para la industria
  • Materiales de alta calidad