Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

Transmisión segura y fiable con líneas robustas

Nuestros robustos latiguillos de conexión transmiten señales, datos y potencia siempre de forma fiable y segura. En nuestra enorme selección encontrará con garantía la conexión correcta para su aplicación de su industria.

Puede elegir entre diferentes tipos de cables y una gran variedad de conectores.

Las ventajas más importantes

  • La conexión correcta para su aplicación especial
  • Diferentes tipos de cables y diferentes conectores
  • Transmisión fiable de señales, datos y potencia
  • Robustos e ideales para la industria

Familias de productos

  • Latiguillos de conexión de bus de campo

    Cables de bus certificados, con posibilidad de conexión a sistemas de bus de campo habituales en el mercado

    Balluff suministra latiguillos de conexión de bus de campo certificados para la conexión en todos los sistemas de bus de campo convencionales: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. Para garantizar máxima flexibilidad ofrecemos conectores sobremoldeados, rectos y acodados en los latiguillos de conexión. Diferentes materiales para las cubiertas de cables y versiones compatibles con cadenas de arrastre completan nuestro amplio programa.

    Características

    • Cables de bus certificados
    • Ideales para todos los sistemas de bus de campo habituales en el mercado
    • Conectores recubiertos por extrusión y conectores confeccionados
    • Conectores sobremoldeados
    • Diferentes materiales para las cubiertas de cables
    • Versiones compatibles con cadenas de arrastre
    Latiguillos de conexión de bus de campo
  • Latiguillos de conexión para aplicaciones especiales

    Fabricados para altas temperaturas y entornos exigentes

    En nuestra amplia gama de latiguillos de conexión podrá encontrar con toda seguridad el producto ideal para sus exigencias personalizadas. Nuestros latiguillos de conexión son muy resistentes al desgaste mecánico y golpes, pudiendo exponerse brevemente a temperaturas de hasta 800 °C. Las altas temperaturas, proyecciones incandescentes, como las que se producen en las aplicaciones de soldadura, no suponen ningún problema.

    Características

    • Ideales para aplicaciones de soldadura
    • Son sumamente fiables incluso a altas temperaturas (exposición breve a temperaturas de hasta 800 °C), en caso de proyecciones incandescentes
    • Son robustos contra influencias mecánicas, desgaste y golpes
    • Tuerca de fijación recubierta
    • Conectores fabricados en materiales especiales
    • Amplia gama
    Latiguillos de conexión para necesidades individuales
  • Latiguillos de conexión para la industria alimentaria

    Latiguillos de alta calidad: optimizados para la industria alimentaria

    Nuestros latiguillos de conexión para la industria alimentaria cumplen a la perfección con las estrictas exigencias en el sector de alimentos y bebidas ya que han sido comprobados exhaustivamente, optimizados para máximas exigencias y adaptados a los sensores y sistemas que utilizamos en la industria alimentaria.

    Características

    • Perfectamente concebidos para el empleo en el sector de alimentación y bebidas
    • Disponibles con conectores rectos y acodados
    • Disponibles con diferentes materiales para las cubiertas de cables
    • Clase de protección IP69K
    • Tuercas de acero inoxidable
    • Para altas exigencias en materia de higiene
    Latiguillos de conexión para la industria alimentaria
  • Latiguillos de conexión para distribuidores pasivos

    Cables robustos en diferentes versiones

    Nuestros latiguillos de conexión para distribuidores pasivos de PUR y PVC están perfectamente adaptados a conectores M12 y M23 en versión de 8, 12 o 19 polos. Los ofrecemos en versiones acodadas y rectas, todas ellas resistentes a golpes y vibraciones, fabricadas con materiales de alta calidad y con grado de protección IP67.

    Características

    • 8, 12 y 19 polos
    • PUR y PVC
    • Conectores acodados y rectos
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Grado de protección IP67
    • Amplia gama de aplicación flexible
  • Latiguillos de conexión de potencia

    Potencia extra para conexiones de 7/8" y Push-pull

    Nuestra amplia gama de latiguillos de conexión de potencia incluye latiguillos para conexiones de 7/8" y push-pull. Ofrecemos diferentes opciones en versión PUR, PVC y TPE de 3, 4 y 5 hilos, tanto acodadas como rectas.

    Todos los latiguillos de conexión de potencia de Balluff son resistentes a golpes y vibraciones, están fabricados con materiales de alta calidad y cumplen el grado de protección IP67.

    Características

    • Ideales para conexiones de 7/8" y push-pull
    • 3, 4 o 5 hilos
    • Hay disponibles cables de PUR, PVC y TPE
    • Disponibilidad con conectores rectos y acodados
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Grado de protección IP67
    • Amplia gama de aplicación flexible
    Latiguillos de conexión de potencia
  • Latiguillos de conexión para módulos push-pull de Profinet

    Gran ancho de banda y elevada distancia de transmisión garantizados

    Nuestros latiguillos de conexión para los nuevos módulos push-pull de Profinet permiten un montaje especialmente rápido y sencillo. Para la transmisión de datos puede elegir indistintamente entre cables de cobre y fibra óptica.

    Todos nuestros latiguillos de conexión para módulos push-pull de Profinet convencen por su gran ancho de banda y elevada distancia de transmisión. De este modo se optimiza todo el proceso en aplicaciones con grandes volúmenes de datos: desde la alimentación de potencia hasta la transmisión de datos.

    Características

    • Gran ancho de banda de transmisión
    • Elevada distancia de transmisión
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Grado de protección IP67
    • Montaje rápido y sencillo
    Latiguillos de conexión para módulos Push-pull de Profinet
  • Latiguillos de conexión para sensores

    Cables robustos en diferentes modelos

    Nuestros latiguillos de conexión en PUR, PVC y TPE para sensores están disponible con conectores M5, M8 y M12. Puede elegir entre cables de 3, 4, 5 y 8 hilos con o sin LED, y en versión acodada o recta.

    Todos estos latiguillos de conexión son resistentes a golpes y vibraciones, están fabricados con materiales de alta calidad, disponen de LED muy claros y cumplen el grado de protección IP67 (opcionalmente IP68).

    Características

    • Versiones acodadas y rectas disponibles
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • LED muy claros
    • Versiones con y sin LED
    • Grado de protección IP67, opcionalmente IP68
    • Amplia gama de aplicación flexible
    Latiguillos de conexión para sensores
  • Latiguillos de conexión para válvulas

    Conexión segura gracias a los cables robustos de rápido montaje

    Balluff ofrece una amplia gama de latiguillos de conexión para válvulas con diferentes circuitos de protección. Aquí seguramente encontrará también el latiguillo de conexión ideal para su aplicación. Ofrecemos las formas constructivas A, B y C, combinadamente con conectores M12 o M8.

    Los latiguillos de conexión para válvulas de Balluff son resistentes a golpes y vibraciones, están fabricados con materiales de alta calidad, disponen de LEDs muy claros y se pueden montar rápidamente con el tornillo central.

    Características

    • Diferentes circuitos de protección
    • En cumplimiento con la norma DIN y la norma industrial
    • Diferentes formas constructivas
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • LEDs muy claros
    • Amplia gama
    • Rápido montaje mediante tornillo central
    • Junta de estanqueidad integrada
    Latiguillos de conexión para válvulas