Conectores autoconfeccionables
Conectores autoconfeccionables

Conectores adecuados para cualquier industria

Balluff le ofrece un amplio programa de conectores autoconfeccionables para la transmisión segura de señales, datos y potencia.

Entre diferentes formas constructivas y materiales de carcasa podrá elegir exactamente el producto que mejor se adapte a su aplicación.

Todos los conectores autoconfeccionables son robustos e ideales para la industria, ofreciéndole la acreditada calidad que caracteriza a Balluff.

Características

  • Gran selección para cualquier industria
  • Diferentes formas constructivas
  • Diferentes materiales de carcasa
  • Transmisión segura de señales, datos y potencia
  • Robustos e ideales para la industria

Conectores 7/8"

  • Versiones de plástico
  • Versiones rectas y acodadas
  • Con hembra y macho
  • 3, 4 y 5 polos
  • Grado de protección IP67
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • Aplicación flexible

Conectores para buses de campo

  • Para todos los sistemas de bus de campo habituales en la industria: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • Conectores rectos y acodados
  • Con hembra y macho
  • Versiones de plástico y metal

Conectores para la industria alimentaria

  • Ideales para el sector de alimentos y bebidas: comprobaciones exhaustivas
  • Perfectamente compatibles con nuestros sensores y sistemas para la industria alimentaria
  • Conectores rectos o acodados
  • Con hembra y macho
  • Grado de protección IP69K
  • Tuercas de acero inoxidable
  • Higiene garantizada

Conectores M8 y M12

  • 3, 4, 5, 8 y 12 polos
  • Con hembra y macho
  • Modelos rectos y acodados
  • Versiones de plástico y metal
  • Se pueden realizar diferentes técnicas de conexión
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • Grado de protección IP67
  • Amplia gama
  • Aplicación flexible

Conectores para distribuidores pasivos

  • Para conectores M12 y M23
  • 8, 12 y 19 polos
  • Modelos rectos y acodados
  • Con hembra y macho
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • Grado de protección IP67
  • Amplia gama
  • Aplicación flexible