Distribuidores pasivos
Distribuidores pasivos

Multitalento incluso en condiciones adversas

Los distribuidores pasivos de Balluff conectan los sensores y actuadores con la unidad de control. Son ideales para condiciones adversas, especialmente cuando se utilizan refrigerantes y lubricantes. Su carcasa completamente encapsulada ofrece un alto grado de protección y una excelente resistencia a golpes y vibraciones.

Gracias a su diseño, estas interfaces se integran perfectamente en todas las instalaciones y máquinas, quedando garantizada la precisión de ajuste de los conectores por los puertos roscados metálicos.

Todos los distribuidores se pueden montar de forma flexible en todos los perfiles estándar o sobre placa, ya que sus taladros de fijación están centrados. Además, los taladros de fijación laterales adicionales permiten también el montaje lateral de la interfaz pasiva. Los LEDs claramente visibles facilitan la flexibilidad en el montaje.

Ventajas más importantes

  • Conexiones sencillas
  • Requieren poco espacio
  • • Resistentes a vibraciones y golpes
  • Robustos e ideales para la industria
  • Resistentes a medios gracias a los insertos roscados de metal
  • Posibilidades flexibles de montaje
  • Alta precisión de ajuste de los conectores gracias a los insertos roscados metálicos

Conexión por conector de puerto M12

  • Conexión con conector M23 de 12 polos y de 19 polos
  • Modelos para una o dos señales por cada puerto
  • Hay disponibles versiones con 4 y 8 puertos PNP, NPN y versiones sin LED

Conexión de cable de puerto M12

  • Diferentes longitudes de cable
  • Modelos para una o dos señales por cada puerto
  • Versiones con 4 y 8 puertos
  • Modelos para sensores PNP, NPN y versiones sin LED

Conexión con tapa para puerto M12

  • Conexión mediante regletas de conectores
  • Posibilidad de realizar el aislamiento de potencial de la tensión de alimentación de los sensores y actuadores mediante puentes
  • Modelos para una o dos señales por cada puerto
  • Versiones con 4 y 8 puertos
  • Modelos para sensores PNP

Conexión de cable de puerto M8

  • Diferentes longitudes de cable
  • Modelos para una o dos señales por cada puerto
  • Versiones de 4, 6, 8 y 10 puertos
  • Modelos para sensores PNP, NPN y versiones sin LED
  • Montaje flexible gracias al taladro de fijación para montaje lateral o frontal

Conexión por conector de puerto M8

  • Conexión con macho M12 de 8 polos o de 12 polos
  • Modelos para una o dos señales por cada puerto
  • Versiones de 4, 6, 8 y 10 puertos
  • Modelos para sensores PNP, NPN y versiones sin LED
  • Montaje flexible gracias al taladro de fijación para montaje lateral o frontal