Conectores abridados
Conectores abridados

Robustos conectores pasamuros para una conexión segura

Balluff ofrece una amplia gama de conectores pasamuros en M8 y M12, muy versátiles y en versiones de 3, 4, 5, 8 y 12 polos. Fabricados con metal robusto, todos ellos cumplen el grado de protección IP67 y son resistentes tanto a golpes como a vibraciones.

Características

  • Con hembra y macho
  • Robustas versiones de metal
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • Grado de protección IP67
  • Diferentes longitudes de hilo disponibles
  • Amplia gama
  • Aplicación flexible