Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

Gran selección de cables de conexión para cualquier industria

Nuestro amplio programa de cables de conexión para cualquier industria garantiza la conexión correcta para su aplicación, transmitiendo señales, datos y potencia siempre con absoluta fiabilidad.

Los diferentes tipos de cables y conectores incrementan además la flexibilidad a la hora de seleccionar el cable de conexión apropiado.

Las ventajas más importantes

  • Gran selección para cualquier industria
  • Diferentes tipos de cables y diferentes conectores
  • Robustos e ideales para la industria

Familias de productos

  • Cables con conector para necesidades individuales

    Alto rendimiento a altas temperaturas

    Gracias a nuestra amplia oferta de cables de conexión, podemos confeccionar la solución personalizada que se adapta a las exigencias de su sector. Los cables de conexión con tuerca de fijación recubierta y conectores fabricados en materiales especiales pueden exponerse brevemente a temperaturas de hasta 800 °C, lo que los hace ideales incluso para los entornos industriales más exigentes, por ejemplo, en aplicaciones de soldadura. La protección mecánica de los cables garantiza una conexión segura incluso en caso de proyecciones incandescentes, desgaste mecánico y golpes.

    Características

    • Adecuados para altas temperaturas (exposición breve de hasta 800 °C)
    • Protección contra influencias mecánicas y proyecciones incandescentes
    • Tuerca de fijación recubierta
    • Conectores fabricados en materiales especiales
    • Amplia gama
    Cables de simple final para las necesidades individuales
  • Cables con conector para la industria alimentaria

    Cables con conector de máxima calidad para la industria alimentaria

    Nuestros cables de con conector para la industria alimentaria son ideales para las exigencias en el sector de alimentos y bebidas: han sido comprobados exhaustivamente, optimizados para máximas exigencias y adaptados a los sensores y sistemas que utilizamos en el sector.

    Características

    • Perfectamente concebidos para el sector de alimentos y bebidas
    • Conectores rectos y acodados
    • Hay disponibles diferentes materiales para las cubiertas de cables
    • Probadas calidades de cable PUR
    • Grado de protección IP69K
    • Tuercas de acero inoxidable
    • Para altas exigencias en materia de higiene
    Cables de simple final para la industria alimentaria
  • Cables con conector para distribuidores pasivos

    Gran rango de aplicación gracias a la amplia gama

    Balluff ofrece los cables de simple final ideales para distribuidores pasivos en M12 y M23. Hay disponibles versiones de 8, 12 o 19 polos, con cable de PUR o PVC, así como conectores acodados o rectos. Todos los cables son resistentes a golpes y vibraciones, cumplen el grado de protección IP67 y están fabricados con materiales de alta calidad.

    Características

    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Grado de protección IP67
    • Amplia gama de aplicación flexible
    Cables con conector para distribuidores pasivos
  • Cables con conector para potencia

    Cables de potencia de 7/8" para módulos de Profinet

    Balluff ofrece una amplia gama de cables con conector para potencia de 7/8 para conexiones de Push-pull. Puede elegir entre cables de 3, 4 y 5 hilos, fabricados en PUR, PVC o TPE, así como conectores acodados o rectos.

    Todos los cables con conector para potencia son resistentes a golpes y vibraciones, cumplen el grado de protección IP67, están fabricados con materiales de alta calidad y tienen un amplio rango de aplicación.

    Características

    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • Grado de protección IP67
    • Amplia gama con gran rango de aplicación
    Cables con conector para potencia
  • Conectores para módulos push-pull de Profinet

    Con gran ancho de banda de transmisión y alto alcance de longitud para optimizar la transmisión de datos

    Nuestros cables de conexión para los nuevos modelos push-pull de los módulos de Profinet se montan de forma especialmente rápida y sencilla, sean cables de cobre o de fibra óptica.

    Todos los cables de conexión disponibles convencen por su gran ancho de banda y elevada distancia de transmisión. De este modo se optimiza todo el proceso en aplicaciones con grandes volúmenes de datos, desde la fuente de alimentación hasta la transmisión de datos.

    Características

    • Gran ancho de banda de transmisión
    • Elevada distancia de comunicación
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Grado de protección IP67
    • Montaje rápido y sencillo
    Conectores para módulos Push-pull de Profinet
  • Cables con conector para sensores

    Amplia gama de aplicación flexible para la conexión de sensores

    Nuestros cables con conector para sensores han sido concebidos especialmente para conectores M5, M8 y M12 y resultan perfectos para cables de 3, 4, 5 y 8 hilos. Sean PUR, PVC, TPE, con o sin LED, acodados o rectos: nuestra amplia gama le permite una alta flexibilidad en sus aplicaciones.

    Todos los cables con conector para sensores son resistentes a golpes y vibraciones, están fabricados con materiales de alta calidad, disponen de LED muy claros y cumplen el grado de protección IP67 (opcional IP68).

    Características

    • Cables de PUR, PVC y TPE disponibles
    • Modelos disponibles con y sin LED
    • Versiones acodadas y rectas disponibles
    • Con conector hembra o macho
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • LED muy claros
    • Grado de protección IP67, opcionalmente IP68
    • Amplia gama para multitud de aplicaciones
    Cables con conector para sensores
  • Cables con conector de válvula

    Conexión segura y fácil

    Nuestros cables con conectores de válvula se pueden montar de forma especialmente rápida gracias a su tornillo central. Nuestra amplia gama incluye diferentes formas constructivas en cumplimiento con la norma DIN y la norma industrial, así como diferentes circuitos de protección.

    Todos nuestros cables de conexión son resistentes a golpes y vibraciones, están fabricados con materiales de alta calidad y disponen de LED muy claros. Incluyen una junta de estanqueidad.

    Características

    • Diferentes circuitos de protección disponibles
    • Forma constructiva A, B y C
    • En cumplimiento con la norma DIN y la norma industrial
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • LED muy claros
    • Amplia gama
    • Rápido montaje mediante tornillo central
    • Junta de estanqueidad integrada
    Cables con conectores de válvula