Conectores T
Conectores T

Los conectores T sin cable garantizan una conexión segura

Balluff pone a su disposición un amplio programa de conectores T para conectar y distribuir de forma fiable dos señales. Nuestras soluciones se caracterizan por su variedad de diseños pequeños, optimizados y compactos.

La amplia gama de Balluff incluye conectores T con conexión M8, M12 y 7/8", perfectos para cables de 3, 4 y 5 hilos. Amplia gama con diferentes circuitos de protección y modelos con y sin taladros de fijación.

Características

  • Pequeños, estrechos y compactos
  • Amplio programa con diferentes formas constructivas
  • Para una conexión fiable y rápida
  • Robustos e ideales para la industria
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Grado de protección IP67, opcionalmente IP68
  • Materiales de alta calidad
  • LEDs muy claros
  • Aplicación flexible: diferentes circuitos, modelos con y sin taladros de fijación