Resistencias de terminación
Resistencias de terminación

Resistencias de terminación para cada sistema de bus

Balluff le ofrece siempre la resistencia de terminación apropiada para cada aplicación en todos los sistemas de bus habituales en el mercado, como Profibus, Devicenet y CC-Link. Nuestro amplio programa incluye tanto componentes estandarizados como también a medida.

Con diferentes formas constructivas y modelos sobremoldeados. Todos resultan perfectos para entornos industriales adversos. Robustos, inmunes a incidencias y muy fiables contribuyen enormemente a garantizar la alta calidad de producción de sus instalaciones.

Características

  • Robustos, inmunes a incidencias
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Ideales para la industria
  • IP67, opcionalmente IP68
  • Materiales de alta calidad
  • Fiables
  • Diferentes formas constructivas
  • Ideales para todos los sistemas de bus de campo habituales en el mercado
  • Garantizan la alta calidad de producción