Y-Verteiler
Y-Verteiler

Robustos distribuidores para conexiones rápidas y fiables

Gracias a nuestros latiguillos Y podrá recopilar, conectar y distribuir dos señales en campo.

Nuestro amplio programa incluye latiguillos Y robustos e ideales para la industria con diferentes formas constructivas. Todos los distribuidores garantizan una conexión rápida y fiable.

Las ventajas más importantes

  • Conectar diferentes líneas
  • Amplio programa
  • Diferentes formas constructivas
  • Conexión fiable y rápida
  • Alta de protección contra polvo y agua
  • Robustos e ideales para la industria

Familias de productos

  • Conectores Y para la industria alimentaria

    Latiguillos Y de alta calidad: optimizados para la industria alimentaria

    Nuestros latiguillos Y para la industria alimentaria cumplen a la perfección con las estrictas exigencias en el sector de alimentación y bebidas ya que han sido comprobados exhaustivamente, optimizados para máximas exigencias y adaptados a los sensores y sistemas que se utilizan en la industria alimentaria.

    Características

    • Perfectamente concebidos para el sector de alimentos y bebidas
    • Disponibles conectores rectos y acodados
    • Modelos con diferentes materiales para la cubierta del cable
    • Grado de protección IP69K
    • Tuercas de acero inoxidable
    • Higiene garantizada
  • Conectores Y para sensores

    Latiguillos Y robustos para la conexión y distribución de señales

    Le ofrecemos un amplio programa de latiguillos Y para la conexión segura de sensores. Nuestra amplia gama de aplicación flexible incluye modelos con conexión M8 y M12, perfectos para cables de 3, 4 y 5 hilos. Estos latiguillos son resistentes a golpes y vibraciones, están fabricados con materiales de alta calidad y equipados con LEDs muy claros. Todos los latiguillos Y de Balluff cumplen el grado de protección IP67 (y opcionalmente IP68).

    Características

    • Hay disponibles cables de PUR, PVC y TPE
    • Modelos disponibles con y sin LED
    • Con conector acodado o recto
    • Con hembra y macho
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • LEDs muy claros
    • Grado de protección IP67, opcionalmente IP68
    • Amplia gama
    • Aplicación flexible
    Conectores Y para sensores
  • Conectores Y con conector de válvula

    Se montan rápidamente e incluso se pueden utilizar en condiciones adversas

    Balluff ofrece un amplio programa de conectores Y con conector de válvula y diferentes formas constructivas con distintos circuitos de protección. Los latiguillos Y de Balluff son resistentes a golpes y vibraciones, en cumplimiento con la norma DIN y la norma industrial. El tornillo central permite un montaje especialmente rápido. Para su fabricación se utilizan exclusivamente materiales de alta calidad.

    Características

    • Forma constructiva A, B y C
    • Diferentes circuitos de protección
    • En cumplimiento con la norma DIN y la norma industrial
    • Resistentes a golpes y vibraciones
    • Materiales de alta calidad
    • LEDs muy claros
    • Rápido montaje mediante tornillo central
    • Junta de estanqueidad integrada
    Conectores Y con conector de válvula