Módulos E/S
Módulos E/S

Transporte eficiente de señales

Los módulos E/S de Balluff conectan sensores binarios y analógicos y actuadores a través de un bus con el nivel de control. Gracias al empleo de los módulos se reduce considerablemente el número de líneas.

Los módulos E/S brindan además funciones adicionales para el procesamiento previo de señales y posibilidades de diagnóstico avanzadas. Las diferentes formas constructivas y técnicas de conexión permiten soluciones para las aplicaciones más diversas incluso en condiciones de trabajo muy extremas.

Las ventajas más importantes:

  • Instalación sencilla
  • Parametrización eficiente
  • Diagnósticos integrales
  • Soluciones individuales gracias a las diferentes formas constructivas y técnicas de conexión
  • Ideales para el empleo en condiciones de trabajo extremas

Familias de productos

  • Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link

    Óptimos para el empleo en entornos adversos: con un extraordinario grado de diagnóstico

    Nuestros concentradores BNI de sensores/actuadores con IO-Link son ideales para el empleo en adversos entornos industriales gracias a su carcasa robusta. Estos módulos E/S incorporan conectores M12 o M8 y su instalación y mantenimiento resultan sencillos y económicos.

    La supervisión de canal único específica para puerto detecta cortocircuitos y sobrecargas, así como roturas de cable en cada puerto. Este grado de diagnóstico selectivo es realmente extraordinario entre los módulos E/S.

    Nuestro modelo BNI IOL-302… aúna dos módulos en uno con máxima funcionalidad y una mejor flexibilidad. La máxima corriente de carga del sensor de 500 mA resulta ideal para el funcionamiento de sensores con un elevado consumo en válvulas hidráulicas. Configurándolo como salida, se dispone de hasta 2 A en el puerto para ello.

    Características

    • Instalación y mantenimiento sencillos y económicos
    • Detecta cortocircuitos y sobrecargas o roturas de cable en el puerto
    • Modelo BNI IOL-302… para máxima funcionalidad y la mejor flexibilidad
    Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link
  • Conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas

    Conectar de forma sencilla las islas de válvulas descentralizadas

    También puede beneficiarse de las ventajas de IO-Link con nuestros conectores con interfaz IO-Link para adaptar islas de válvulas que no incoporen IO-Link, ya que hacen que la conexión de las islas de válvulas instaladas de forma descentralizada y del nivel de control sea un juego de niños.

    Características

    • Enchufe directo en la isla de válvulas con mínimas necesidades de espacio gracias a la compacta carcasa del conector-adaptador
    • Compatibilidad con la asignación de pines de diferentes islas de válvulas
    • Cableado optimizado gracias a la integración en el control con un cable de sensor de 3/4 hilos
    • Posibilidad de controlar hasta 24 bobinas
    Conectores de islas de válvulas IO-Link
  • Interfaces IO-Link universales

    Posibilidades ilimitadas

    Todos los dispositivos con hasta 16 entradas/salidas están abiertos a IO-Link gracias a nuestras interfaces IO-Link universales. La conexión IO-Link permite conectar desde el proceso al control todo tipo de equipos, como bombas, columnas de señalización, paneles de mando, islas de válvulas, unidades de conmutación, unidades de transferencia, etc. a nivel de control.

    El módulo ofrece la rápida conexión IO-Link a través de un cable estándar de 3 hilosy un cable abierto para los elementos a conectar. Gracias a ello, podrá integrar hasta 16 entradas/salidas directamente al control vía IO-Link.

    Características

    • Compacta carcasa de adaptador para la conexión directa de diferentes dispositivos mediante IO-Link
    • Universal e independiente de buses de campo
    • Integración en el nivel de control con un cable de 3 hilos convencional
    • Disponibilidad de modelos con 8 o con 16 señales de entrada/salida
    • Sin laboriosos cableados múltiples
    • Ahorro de espacio, tiempo y dinero gracias al concepto de cable delgado
    Interfaces IO-Link universales