Conectar de forma sencilla y eficiente los dispositivos de Ethernet
Nuestros switches no gestionados de 5 y 8 puertos permiten conectar en forma de estrella los dispositivos Ethernet. Estosswitches no gestionados están disponibles en modelos con clase de protección IP67 como también la IP20 y son compatibles con tasas de transferencia de 10 y 100 Mbit/s. La velocidad de transmisión se ajusta automáticamente con la función de autonegociación.
Gracias a su función de autocrossing estos módulos detectan automáticamente si el tipo de cable es cruzado o no, evitándose los fallos de cableado.
Características
- IP67 e IP20
- Tasas de transferencia de 10 y 100 Mbit/s
- La velocidad de transmisión se puede ajustar automáticamente con la función de autonegociación
- Sin fallos de cableado gracias a la función de autocrossing