Intercambio transparente de datos y energía sin contacto entre maestro y dispositivo
Los acopladores inductivos para la transmisión de señales IO-Link permiten la transmisión sin contacto de energía y datos a través de un espacio de aire, evitando el uso de conectores. Y en caso de utilizar nuestro sistema de acoplamiento bidireccional con IO-Link, el intercambio de datos incluso funciona en ambas direcciones.
La transmisión de señales sin contacto con estándar IO-Link es de estructura transparente: el sistema se comporta de manera "invisible" y no necesita ser parametrizado. Lo puede integrar de forma muy sencilla entre el maestro y el dispositivo IO-Link, permitiendo una comunicación inmediata.
El sistema dispone de una interfaz completa, independientemente del estado de revisión de IO-Link. De este modo se pueden intercambiar los datos de eventos, parámetros y procesos directamente entre el maestro y el dispositivo.
Características
- Activación simultánea de actuadores y recopilación de señales de sensor
- Posibilidad de conectar y desconectar la alimentación AUX para los actuadores
- No se requiere ninguna parametrización, conectar y listo
- Funcionalidad IO-Link hasta el dispositivo
- Longitud de datos de proceso flexible