Rápidos, económicos y robustos en la automatización industrial
El hecho de que la automatización industrial haya logrado un avance significativo con Profinet es fácil de entender. Esto se debe a que con Profinet puede conectar directamente accionamientos y tecnología de seguridad al entorno de red.
Este sistema basado en Ethernet es significativamente más rápido que Profibus, pero puede combinarse fácilmente con él. Lo mismo se aplica a las conexiones con IO-Link. Usted ahorra tiempo y dinero, mientras que la conectividad garantiza una calidad de proceso mejorada.
Nuestros módulos de red permiten la integración completa de Profinet desde el nivel de mando hasta el accionamiento. Incluso en entornos adversos.
Características
- Libertad de instalación, cableado sencillo, diagnósticos integrales y parametrización central gracias a la conexión con IO-Link