Alimentation électrique

Alimentación de tensión fiable y eficiente

Sea monofásica o trifásica, para la conmutación en paralelo y en serie, para el armario de distribución, en versión compacta para autómatas o se utilice en entornos adversos directamente en el campo, cualquier aplicación requiere una alimentación óptima.

Encontrará una amplia gama de tensiones y niveles de potencia, además de una fuente de alimentación que le garantice una alimentación de tensión fiable y eficiente. Nuestros productos Heartbeat® ofrecen soluciones inteligentes con mantenimiento preventivo. El diagnóstico avanzado se puede utilizar a través de IO-Link en toda la instalación. Nuestros dispositivos están homologados según CE/TÜV, UL o CCC.

 

Familias de productos

  • Fuentes de alimentación Heartbeat®

    Alimentación de tensión óptima y especialmente eficiente para soluciones de automatización exigentes

    Nuestras fuentes de alimentación Heartbeat® garantizan una alimentación de tensión fiable y eficiente de sensores, actuadores, unidades de control y HMI. Se han desarrollado especialmente para aplicaciones con estrictas exigencias en cuanto a calidad, larga vida útil y capacidad de diagnóstico. Se caracterizan principalmente por sus componentes de muy alta calidad, alto rendimiento y monitorización integrada.

    Mediante LEDs indicadores de estado, la tecnología Heartbeat® informa a nivel local y con tres colores sobre la situación actual de carga, el grado de desgaste del dispositivo, así como la vida útil restante de la fuente de alimentación. A través de las salidas digitales se transmisten la alarma, el nivel de estrés y la vida útil.

    Gracias al diseño especialmente estrecho de las fuentes de alimentación Heartbeat®, pueden montarse en armarios de distribución optimizando los recursos (carcasa IP20). También hay disponibles modelos IP67 para la alimentación de módulos en estructuras descentralizadas directamente en la periferia.

    Características

    • 24 V, monofásico
    • 60, 120, 240 y 480 W
    • Resistente a cortocircuito y con Powerboost 150%
    • Tensión de salida regulable
    • Rizado especialmente bajo de la tensión de salida
    • Heartbeat® facilita el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo basado en las condiciones (Industria 4.0)
    Fuentes de alimentación Heartbeat®
  • Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

    Óptima alimentación de tensión para la exigente solución de automatización con interfaz de comunicación IO-Link

    Nuestras fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link garantizan una alimentación de tensión fiable y eficiente de sensores, actuadores, unidades de control y HMI. Se han desarrollado especialmente para aplicaciones con estrictas exigencias en cuanto a calidad, larga vida útil y capacidad de diagnóstico. Se caracterizan principalmente por sus componentes de muy alta calidad, gran rendimiento y monitorización integrada. Mediante LEDs indicadores de estado, la tecnología Heartbeat® informa a nivel local y con tres colores sobre la situación actual de carga, el grado de desgaste del dispositivo, así como la vida útil restante de la fuente de alimentación. A través de las salidas digitales se transmiten la alarma, el nivel de estrés y la vida útil. Podrá consultar información detallada de diagnóstico y estado sobre el correspondiente dispositivo, sus parámetros de servicio y su historial mediante IO-Link.

    Gracias al diseño especialmente compacto de las fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link, pueden montarse en armarios de distribución optimizando los recursos (carcasa IP20). También hay disponibles modelos IP67 para la alimentación de módulos en estructuras descentralizadas directamente en la periferia.

    Características

    • 24 V, monofásico
    • 60, 120, 240 y 480 W
    • Resistente a cortocircuito y con Powerboost 150%
    • Tensión de salida regulable
    • Rizado especialmente bajo de la tensión de salida
    • Heartbeat® facilita el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo basado en las condiciones (Industria 4.0)
    • Nuevo procesamiento de toda la información Heartbeat® en el sistema superior de control y diagnóstico mediante IO-Link
    • LED para la comunicación IO-Link
    • Aislamiento galvánico entre comunicación IO-Link y fuente de alimentación
    Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link
  • Fuentes de alimentación en carril DIN

    Alimentación de tensión fiable para montaje en armarios eléctricos

    Incremente el nivel de potencia de sus aplicaciones. Nuestras fuentes de alimentación en carril DIN son resistentes a cortocircuito y trabajan a un alto grado de rendimiento en la automatización. Disponen de las homologaciones necesarias en todo el mundo y están disponibles con tensiones desde 24 V, 12 V y 48 V, e incluyen salidas de diagnóstico para la integración en el diagnóstico de la máquina.

    Características

    • Monofásica o trifásica
    • 18…960 W, conmutación en paralelo hasta 2,8 kW
    • Tensión de salida regulable
    • LED y salida "Ready" y alarma (digital)
    • Funcionamiento en paralelo y en serie para una adaptación flexible a la aplicación (en función del tipo)
    • También en versión Clase II
    • Rizado especialmente bajo de la tensión de salida
    • Modo "Forward" o modo "hipo" en caso de cortocircuito
    • Carcasa metálica o carcasa de metal/plástico
    Fuentes de alimentación en carril DIN