Nuestros sistemas industriales RFID BIS le ayudan a controlar el flujo de información de una empresa moderna. RFID permite identificar y rastrear objetos de forma automática. Para ello, en el objeto que se debe identificar, se instala un soporte de datos que actúa como memoria.
Los datos se transmiten entre el portadatos y la antena de lectura/escritura y se transfieren mediante el procesador a la unidad de control.
Balluff ofrece una amplia gama de productos innovadores para los rangos de baja frecuencia (BF), alta frecuencia (AF) y frecuencia ultra alta (UHF). Las tarjetas procesadoras BIS V independientes de la frecuencia permiten combinar entre sí los sistemas de forma flexible. Así, gracias a la mayor flexibilidad y a la reducción de stock, ahorrará dinero.
Configurador RFID
Personalice su sistema RFID según sus necesidades.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.