Información directamente en el objeto, incluso en entornos adversos
Los portadatos BF acompañan a las piezas durante todo el proceso de fabricación. En este proceso suelen estar expuestos a condiciones extremas, como altas temperaturas, entornos de metal o influencias medioambientales.
Los portadatos de Balluff son capaces de resistir las elevadas exigencias: son inmunes frente a perturbaciones en entornos de metal, soportan entornos con refrigerante y lubricante, y son adecuados para el empleo en agua desionizada en autoclave, así como en el vacío.
Características
- Amplia gama de portadatos especiales para prácticamente todos los sectores de la industria
- Robustos portadatos RFID ideales para la industria, resistentes a la intemperie y termorresistentes
- Portadatos EEPROM con 511, 1023, 2047 bytes de capacidad de memoria
- Portadatos FRAM con 8 kbytes para un número de ciclos de escritura/lectura prácticamente ilimitado
- Posibilidades de montaje: pegado o atornillado
- Portadatos con ID de herramienta de 10 mm BIS C-122: el clásico utilizado en multitud de aplicaciones es un estándar normalizado en todo el mundo
- El portadatos de esquina con bobinas dobles evita la rotación de palets en la identificación de estos
- Programación de datos en fábrica según la solicitud del cliente