Sistema industrial RFID BIS L
Sistema industrial RFID BIS L

La respuesta para sencillas tareas de identificación

Nuestros sistemas RFID de baja frecuencia (RFID BIS L) resultan ideales para aplicaciones en las que se trata solo de identificación sin necesidad de tratamiento de datos.

En aplicaciones de trazabilidad, por ejemplo, sólo suele ser necesaria la identificación (sólo lectura). El sistema BIS L, que trabaja a 125 kHz, funciona de forma fiable con alcances de hasta 100 mm y se comporta de forma relativamente neutra frente a materiales como el agua, textiles, madera y aluminio.

Las ventajas más importantes

  • La capacidad de memoria de los portadatos está limitada a 192 bytes
  • Para la transmisión de volúmenes de datos pequeños
  • Amplia gama de portadatos
  • Para el empleo en condiciones ambientales menos adversas
  • ID único e inconfundible con 5 bytes, sólo lectura
  • Disponibilidad de portadatos de sólo lectura (protección contra manipulación)

Componentes de sistema

  • Portadatos BF (125 kHz)

    Disponibilidad de la información directamente en el objeto

    Los portadatos BF acompañan a las piezas durante todo el proceso de fabricación. Si la solución para su aplicación requiere de un gran número de etiquetas, los portadatos BIS L de Balluff para RFID son una solución económica y fiable. Algunos de ellos disponen de la funcionalidad de solo lectura que permite excluir cualquier manipulación garantizando, al mismo tiempo, una alta seguridad de datos.

    Características

    • Portadatos circulares en diferentes tamaños: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • Modelo con carcasa de vidrio resistente a sustancias químicas en 13 × 3 mm
    • Portadatos de solo lectura (3 o 5 bytes) o de escritura/lectura con 192 bytes
    • Posibilidades de montaje: pegado o atornillado
    • Hay disponibles dos versiones de los portadatos de solo lectura: con un ID único fijo con 5 bytes de tamaño o con programación de 3 bytes de datos pregrabados según la especificación del cliente
    Portadatos BIS L
  • Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz)

    Socios de comunicación de los portadatos

    Nuestras antenas LF de lectura/escritura , diseñadas específicamente para aplicaciones de grado industrial, son fáciles de integrar en su sistema.

    Posibilidad de conectar hasta cuatro antenas de lectura/escritura a los procesadores BIS V. Para situaciones de espacio reducido hay disponibles unos cabezales de lectura especialmente pequeños en M12 o M18 con el sistema electrónico de evaluación separado.

    Además le ofrecemos cabezales de solo lectura con interfaz IO-Link que se utilizan a menudo cuando la trazabilidad requiere solo la identificación.

    Características

    • La carcasa robusta con el grado de protección IP67 asegura un empleo fiable en un entorno adverso
    • El alcance varía en función de la combinación utilizada de antena de lectura/escritura y portadatos (ver la hoja de datos correspondiente de la antena de lectura/escritura)
    • Conexión mediante conector M12, longitud de cable hasta 50 m
    • Disponibilidad de formas constructivas planas
    Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz)
  • Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz) con procesador integrado

    Lectura y evaluación con un solo dispositivo

    Nuestras antenas de lectura/escritura BF con procesador integrado aúnan antena, sistema electrónico e interfaz en una sola carcasa.

    La instalación sencilla permite ahorrar tiempo y dinero. Algunos de los cabezales de lectura incluso resultan adecuados para condiciones de montaje en espacios reducidos. Los modelos especiales con electrónica de evaluación separada facilitan la instalación. Y las carcasas robustas en IP67 aseguran un empleo fiable en entornos adversos.

    Características

    • Interfaces disponibles: paralelo y en serie (RS232, RS422)
    • No es necesario procesador adicional
    • Los indicadores de estado situados directamente en la carcasa del lector facilitan la puesta en servicio y reducen al mínimo los tiempos de parada
    Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz) con procesador integrado
  • Equipos portátiles BF (125 kHz)

    Captación de datos móvil – Sencilla y cómoda

    Nuestros dispositivos portátiles BF resultan perfectos para la escritura y lectura móviles de portadatos BIS L. Se utilizan en la comprobación manual de la calidad o documentación de la realización de mantenimiento.

    Los dispositivos portátiles de Balluff utilizan WLAN, Bluetooth o una conexión de USB por cable para la transmisión de datos. Se pueden ampliar de forma modular con lectores de códigos de barras de 1D o 2D e incluso funcionan en condiciones de luz desfavorables y entornos adversos con absoluta precisión y fiabilidad.

    Características

    • Sistema operativo Windows CE® V6.0
    • En función de la elección del portadatos hay diferentes modelos de antenas disponibles
    • El alcance varía en función del modelo de antena y portadatos
    • El volumen de suministro incluye un bloque de recarga y un lápiz táctil
    • Un potente ordenador Zebra Workabout Pro 4 Mobile como equipo básico
    • Software preinstalado de Balluff (SDK, kit de desarrollo de software)
    • Pantalla táctil con gran pantalla de color
    • Accesorios opcionales: estación de acoplamiento y mango ergonómico
    • Software personalizado bajo demanda
    Equipos portátiles BF (125 kHz)
  • Procesadores BF (125 kHz)

    Compacta unidad procesadora para todas las frecuencias

    Nuestros procesadores BIS V permiten el uso simultáneo de hasta cuatro antenas de lectura/escritura por cada procesador. Su independencia de una frecuencia concreta permite el servicio combinado de cualquiera de nuestros sistemas RFID (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Solo es necesario disponer de un tipo de procesador, lo que elimina la necesidad de tener en almacén distintos modelos. Para su uso en cualquier sector industrial, la unidad procesadora está disponible con todos los sistemas de bus y redes estándar a nivel mundial.

    Características

    • Perfecta CEM gracias a la robusta carcasa a presión de cinc
    • Fácil acceso a todas las conexiones desde la parte frontal
    • Concepto de fijación versátil para el montaje sencillo en rieles o en perfil
    • Pantalla LCD con botones para una sencilla puesta en servicio
    • Cada una de las antenas de lectura/escritura muestra su estado de servicio por medio de dos LED directamente en la tarjeta procesadora
    • Puerto de maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores compatibles con IO-Link
    • Servidor web para vigilar los estados cómodamente a distancia
    • Los módulos funcionales de programación para distintos fabricantes de autómatas facilitan una integración rápida
    • Switch de Ethernet de 2 puertos integrado para topología de bus y anular
    • Pequeño y compacto (172 × 48 × 62 mm)
    • Interfaz USB para una rápida puesta en servicio previamente a la integración en red
    • BIS Cockpit: Las antenas de lectura/escritura se pueden parametrizar independientemente de la interfaz previstautilizando una herramienta de software basada en el ordenador
    • Alimentación de tensión mediante robusto conector de 7/8" para duros entornos industriales
    Tarjeta procesadora BIS L
  • Acopladores de datos BF (125 kHz)

    Transmisión de datos segura sin cable

    Los acopladores de datos BF de Balluff proporcionan el máximo grado de flexibilidad. Se encargan de transmitir los datos de forma segura mediante dos interfaces aéreas. Estos acopladores de datos se utilizan generalmente cuando es indispensable un doble posicionamiento mecánico. Por ejemplo, en mesas giratorias, portapiezas reemplazables o brazos para garra. Esto le permite realizar su función incluso en ubicaciones anteriormente inaccesibles.

    Características

    • Transmisión sin mantenimiento y sin ningún desgaste mecánico
    • Transmisión de señales rápida y segura
    • Diferentes longitudes de cable: 1 m, 2 m y 5 m
    Acopladores de datos BF (125 kHz)