La información está disponible directamente en el objeto
Los portadatos acompañan a las piezas durante todo el proceso de fabricación. En este proceso están expuestos parcialmente a condiciones extremas producidas por altas temperaturas, entornos de metal e influencias ambientales. Nuestros portadatos AF soportan las elevadas exigencias de este tipo de entornos. La amplia gama de Balluff le facilitará siempre el producto ideal para las más diversas situaciones.
Características
- Portadatos pasivos: los datos y la energía necesaria se acoplan de forma inductiva desde la antena de lectura/escritura
- Todos los portadatos disponen de un número de identificación inconfundible (ID único) que solo se puede leer y no se puede modificar
- Gracias a la conformidad con ISO-15693 es posible su aplicación en todo el mundo
- Portadatos EEPROM con memoria de hasta 992 bytes
- Portadatos FRAM con hasta 128 kbytes para un número prácticamente ilimitado de ciclos de escritura
- Montaje mediante pegado o atornillado
- Altos grados de protección hasta IP68/69K
- Gran variedad de características como la posibilidad de montaje sobre metal, resistencia a alta temperatura, etc.
- Para aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico: portadatos Balluff de alta velocidad (hasta ocho veces más rápidos que ISO 15693
- Portadatos especiales de formato esquina para sistemas de transferencia. Estos portadatos se pueden escribir/leer desde dos lados
- Disponibilidad de portadatos de reducidas dimensiones
- Portadatos roscables para fijar de forma muy sencilla en el objeto y volver a quitarlos rápidamente